QPD W 4X2,5 9-14 M25 FC GY - パネル貫通
1582316

パネル貫通、接続方式: タブ端子接続/ IDC(圧接)接続、 M25、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、QUICKONナット付き、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 9 mm ... 14 mm および 9 mm ... 14 mm、2.5 mm2

製品の詳細








互換性のある製品