QPD W 4X2,5 9-14 M25 0,5 GY - パネル貫通
1582309

パネル貫通、接続方式: 単線、 M25、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、QUICKONナット付き、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm および 9 mm ... 14 mm、2.5 mm2、導体の長さ: 0.5 m

製品の詳細








互換性のある製品