QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - パネル貫通
1411393

防爆エリア対応のQUICKONパネル貫通、4極+アース、1.0~2.5 mm2/QUICKONナット付き、黒、ケーブル径6~11 mm、M20接続ねじに2.5 mm2のケーブル5本を溶接、0.5 m、先端を切揃え。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない