ネットワークアイソレータ - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
2313915

Ethernetネットワークを電気的に絶縁するパッシブネットワークアイソレータ。Ethernetデバイスを最大4 kBの電位差まで保護。最大1 Gbpsの伝送速度に対応。RJ45プラグ2本を接続可能。


製品の詳細


銅線によるイーサネットネットワークでは、FL ISOLATORを使用して電気的に絶縁します。 産業用環境で干渉フリーのデータ伝送する場合は常に電位差が問題になります。 最大4 kVという高品質な絶縁で、イーサネット機器とインターフェースを確実に保護できます。これにより、産業アプリケーションでの耐干渉性が大幅に向上します。



製品ライン ネットワークアイソレータ
MTBF 5446 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日))
2959 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日))

電気的絶縁 Ethernet // Ethernet
絶縁電圧 入力-出力間 250 Vrms
テスト電圧データインターフェース/データインターフェース 4 kV AC (50 Hz、1 分)

電源
トルク 0.56 Nm ... 0.79 Nm

信号 Ethernet
PROFINET
データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠)
シリアル送信速度 10/100/1000 Mbps
接続方法 RJ45メスコネクタ、シールド済み
チャネル数 1
伝送距離 ≤ 100 m (ポート間の全長(データ速度と使用するケーブルにより異なる))
データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠)
シリアル送信速度 10/100/1000 Mbps
接続方法 RJ45メスコネクタ、シールド済み
チャネル数 1

寸法図
22.5 mm
高さ 99 mm
奥行き 92 mm

部材 PA 6.6-FR (ハウジング)

周囲条件
保護等級 IP20
使用周囲温度 -25 °C ... 75 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 85 °C
高度 ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。)
許容湿度(動作時) 10 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時) 5 % ... 95 % (結露なし)

CE
型式 CE
認定 CE準拠
CE
型式 EAC
表示記号 EAC
CE
型式 UL、米国 / カナダ
表示記号 508 Listed
CE
型式 腐食性ガス試験
表示記号 ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
CE
型式 造船
表示記号 DNV GL
DNV GLデータ
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠
静電気放電
標準/規則 EN 61000-4-2
高周波電磁界
標準/規則 EN 61000-4-3
高周波電磁界
周波数範囲 26 MHz ... 3 GHz (試験強度3)
電界強度 20 V/m
注釈 動作基準A
高速過渡現象(バースト)
標準/規則 EN 61000-4-4
伝導妨害
標準/規則 EN 61000-4-6
伝導妨害
周波数範囲 0.15 MHz ... 80 MHz
注釈 動作基準A
電圧 10 V
放射干渉
標準/規則 EN 61000-6-4
伝導性エミッションEN 55011準拠 Class B、対象分野:産業用および住宅用
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 Class B、対象分野:産業用および住宅用

標準/規則 EN 50121およびEN 50155(鉄道アプリケーション)

取付けタイプ DINレール取付け

アイテム番号 2313915
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー DNC332
カタログのページ ページ 364 (C-6-2019)
GTIN 4046356574563
1個あたりの重量(梱包を含む) 121.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 119 g
関税率 85437090
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27240692
ECLASS-10.0.1 27240692
ECLASS-11.0 27240692

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

認証ID: RU *-DE.A*30.B.01735

DNV GL

認証ID: TAA00001KR
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2

UL Listed

認証ID: FILE E 238705

cUL Listed

認証ID: FILE E 238705

cULus Listed


China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

特長

電源不要
最大4 kVの耐電圧
プリント基板コーティングで刺激の強い環境や厳しい産業環境から保護
鉄道アプリケーション認証(車両)、EN 50155およびEN 50121準拠
データケーブルとケーブルシールドの電気的絶縁
-25 °C ... +85 °Cの拡張温度範囲
EN DINレールに取付け
最大1000 Mbpsの伝送速度
連続絶縁電圧250 VRMS
DNV GL準拠の船級認証