銅線によるイーサネットネットワークでは、FL ISOLATORを使用して電気的に絶縁します。 産業用環境で干渉フリーのデータ伝送する場合は常に電位差が問題になります。 最大4 kVという高品質な絶縁で、イーサネット機器とインターフェースを確実に保護できます。これにより、産業アプリケーションでの耐干渉性が大幅に向上します。
Ethernetネットワークを電気的に絶縁するパッシブネットワークアイソレータ。Ethernetデバイスを最大4 kBの電位差まで保護。最大100 Mbpsの伝送速度に対応。RJ45プラグ2本を接続可能。
銅線によるイーサネットネットワークでは、FL ISOLATORを使用して電気的に絶縁します。 産業用環境で干渉フリーのデータ伝送する場合は常に電位差が問題になります。 最大4 kVという高品質な絶縁で、イーサネット機器とインターフェースを確実に保護できます。これにより、産業アプリケーションでの耐干渉性が大幅に向上します。
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|