NBC-M12MS/ 5,0-94B/R4AC - ネットワークケーブル
1407416

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: A / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









互換性のある製品