NBC-M12FSD-R4ACR-PN/.../... - ネットワークケーブル
1408621

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ エルボー RJ45 / IP20、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~85.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品