NBC-M12FRD-R4AC-PN/.../... - ネットワークケーブル
1408613

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス エルボー M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~85.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品