SMSリレーおよびシグナリングモジュール、欧州仕様、モバイルネットワークでデジタル値を監視、リレー出力をリモートで切換え、SMSまたはモバイルネットワークデータ接続(e-mail伝送、アプリ)による通信、電源電圧93 V~250 V AC
アナログおよびデジタル値をモバイルネットワーク経由で簡単かつ安全に監視します。TC MOBILE I/O X200 SMSリレーを使用すると、フィールドでもシステムの状態やエラー状態について常に最新の状況を把握することができます。テキストメッセージをテキストメッセージまたはEメールで送信でき、機械の起動用などに、スイッチング出力を設定することができます。これにより、高価なブロードバンド接続がなくても、コストのかかるオンサイトサービス訪問を回避することができます。
詳細情報SMSリレーおよびシグナリングモジュール、欧州仕様、モバイルネットワークでデジタル値を監視、リレー出力をリモートで切換え、SMSまたはモバイルネットワークデータ接続(e-mail伝送、アプリ)による通信、電源電圧93 V~250 V AC
SMSリレーおよびシグナリングモジュール、欧州仕様、モバイルネットワークでアナログ値やデジタル値を監視、リレー出力をリモートで切換え、SMSまたはモバイルネットワークデータ接続(e-mail伝送、アプリ)による通信、電源電圧10 V~60 V DC
制御盤に取り付けるラジオアンテナ、SMA丸型コネクタ付きアンテナケーブル10 m
アナログおよびデジタルセンサをモバイルネットワーク経由で簡単かつ安全に監視してリモートでリレーを切り替えます。コンパクトな信号伝達システムTC MOBILE I/O X200は、SMSやe-mailでデータを安全に伝送します。基準値を超えた場合や、デジタル入力または一定間隔で状況が変化した場合は、TC MOBILE I/O X200が通知します。つまり常に最新情報が入手できるということです。
TC MOBILE I/O X200には、電圧範囲10~60 ボルトの直流機器として、および93~250 ボルトの交流機器としての両方があります。直流機器の特長:デジタル入力4点以外にも、アナログ入力が2点あり、電圧と電流の両方を測定できることです。
ヨーロッパ市場向けのバージョン(TC MOBILE I/O X200-4GおよびTC MOBILE I/O X200-4G AC)は、最新の4Gテクノロジ(LTE CAT1)の使用をサポートします。そのため、2Gフォールバック(GSM/GPRS/EDGE)と合わせて、未来志向のモバイルテクノロジを、現在最も受信可能エリアの広い2Gネットワークの可用性と組み合わせることができます。すべての機器は操作が非常に簡単なことが特徴で、広い電圧範囲と各種入力で幅広いアプリケーションでの使用が可能です。
TC Mobile I/Oによるアラート
TC Mobile I/Oアプリを使用すると、SMSを書かずにSMSスイッチングコマンドを送信可能
TC MOBILE I/O X200は、スマートフォンアプリ(iOSとAndroid)経由でも通信できます。このアプリを使用すると、出力を便利に切り替えることができ、いつでも簡単にご使用の機器の状態を確認することができます。
TC Mobile I/Oアプリを使用すると、機器がさらに使いやすくなり、テキストメッセージを書く必要がなくなります。通常通り、SMSおよび電子メール経由で警報を受信します。つまり、現場でのアクセスのしやすさは最高レベルです。