温度センサ用モーター巻き線温度モニタリング(最大6 PTC)、DIN 44081およびDIN 44082に準拠、サーミスタ回路の短絡モニタリングあり、プッシュイン式。
監視リレーは電気的・物理的に重要なシステムパラメータを監視するための低コストソリューションです。EMD監視リレーは、過電圧、不足電圧、過電流、不足電流、欠相、位相順序、位相非対称、力率、有効電力、モータ巻線温度、充填レベルの監視に使用されます。電流リレーは45~65 Hzの周波数範囲の、正弦波交流を検出して監視します。
詳細情報温度センサ用モーター巻き線温度モニタリング(最大6 PTC)、DIN 44081およびDIN 44082に準拠、サーミスタ回路の短絡モニタリングあり、プッシュイン式。
温度センサ用モーター巻き線温度モニタリング(最大6 PTC)、DIN 44081およびDIN 44082に準拠、サーミスタ回路の短絡モニタリングあり、ねじ式。
監視リレー、208 V AC~690 V ACの三相電源における位相シーケンス、位相障害、および非対称の監視用、2c接点、ねじ式接続
監視リレー、位相シーケンスおよび208~480 V AC / 120~277 V ACの三相電源を非対称で監視、非対称でコンフィグレーション可能、1c接点、Push-in式接続
監視リレー、位相シーケンスおよび208~480 V AC / 120~277 V ACの三相電源を非対称で監視、非対称でコンフィグレーション可能、1c接点、ねじ式接続
監視リレー、400 V AC ±30%の三相電圧、ウィンドウまたは位相シーケンス付きウィンドウを監視、1c接点、Push-in式接続
監視リレー、400 V AC ±30%の三相電圧、ウィンドウまたは位相シーケンス付きウィンドウを監視、1c接点、ねじ式接続
監視リレー、24 V AC/DCまたは230 V ACの単相電圧、不足電圧またはウィンドウを監視、1c接点、Push-in式接続
監視リレー、24 V AC/DCまたは230 V ACの単相電圧、不足電圧またはウィンドウを監視、1c接点、ねじ式接続
監視リレー、0~5 A ACまたは0~10 A ACの単相電流、過電流/不足電流またはウィンドウを監視、1c接点、Push-in式接続
コンパクトな監視リレー―すばやく工具不要の配線
量産に理想的:コンパクトな監視リレーEMD-BLは、多数の監視機能を低価格で実現することができます。コンパクトなリレーを使用して、アプリケーションの重要なシステムパラメータを監視することができます。重大なエラーを早期に検出して報告し、システムの部品を選択的に遮断します。
コンパクトな監視リレーの特長
多機能型モニタリングリレー:非常に幅広い用途
EMDシリーズを使用すると、システムの電気パラメータと物理パラメータのどちらも監視することができます。多機能型モニタリングリレーには幅広い監視機能があります。また拡張設定オプションと各種電源のシリーズにより機器の用途が大きく広がります。
多機能型モニタリングリレーの特長
電流リレー:電流値の一覧
電流リレーは、正弦波50 Hz/60 Hzの交流電流をバイナリスイッチング信号に変換します。モジュール内を通る電線で電流を誘導的に検出します。切替えの閾値は、内蔵DIPスイッチで大まかに設定し、前面のポテンショメータで微調整を行います。高品質のc接点リレーは、外側に金めっき層があります。開回路および閉回路のどちらの電流動作でも動作することができます。
電流リレーの特長