機能モジュール:ダイオードモジュールとランプテストモジュール

機能モジュール:ダイオードモジュールとランプテストモジュール

EMGダイオードモジュールなどの機能モジュールは、システムを逆極性から保護し、障害通知システムのメッセージを分離します。ダイオード部品はフィンガーセーフと防塵性のある制御盤ケースで機能モジュールを使ってシステムにプロフェッショナルな方法で組み込むことができます。EMGランプテストモジュールは、障害通知テクノロジにおいて影響のない方法で信号を分離し、ランプを個別にまたは一括で試験するのに使用することができます。

詳細情報

機能モジュールの特長

  • 制御盤に設置可能な保護等級IP20の電子機器用ケースで、取付けが簡単
  • ベースラッチでDINレールにすばやく取付け可能
  • 実用的な接続テクノロジでユーザーフレンドリーな配線
  • 個別にマーキングしたインジケータですばやく診断