MSBV 2,5-M BU - 小型中継端子台
3249075

小型中継端子台、 D-MSBV 2.5-F および MSBV 2.5-Fとの組合せで取付け可能、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: フランジで直接取付け、 色: 青

製品の詳細








互換性のある製品



特長

すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース