FL IF 2POF 10/100-D
-
メディアモジュール
2832852
インターフェースモジュール、2ポート、10/100 Mbps、モジュールマネージドスイッチシステムのオートネゴシエーション、下方向に出力
製品の詳細
| タイプ | 細かな粒度 |
| 基本機能 | モジュールマネージドスイッチのメディアモジュール |
| 機能 | |
| 基本機能 | モジュールマネージドスイッチのメディアモジュール |
| 電気的絶縁 | 10BASE-F/100BASE-FX//電源 |
| 通信媒体 | FO |
| 電源 | |
| 電源 | ヘッドステーション経由 |
| 接続 | FL SWITCH MM HSまたはMXTから |
| 通常電流消費 | 100 mA |
| 接続するブレーキ | |
| 接続方法 | FL SWITCH MM HSまたはFL MXTに差し込み可能 |
| 接続方法 | FL SWITCH MM HSまたはFL MXTに差し込み可能 |
| Ethernet | |
| 接続方法 | FSMAプラグ |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s (接続方向は下向き) |
| 伝送距離 | 最大 50 m (3 dBシステム予約、プラスチックファイバー、980/1000 230 dB/km) |
| チャネル数 | 2 |
| 光ファイバーインターフェース | |
| 接続方法 | F-SMAコネクタ |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送距離 | 50 m (3 dBシステム予約、プラスチックファイバー、980/1000 230 dB/km) |
| 波長 | 650 nm |
| チャネル数 | 2 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 31 mm |
| 高さ | 80.3 mm |
| 奥行き | 72.5 mm |
| 色 | 緑 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 動作時: 25g、持続時間11 ms、半正弦波衝撃インパルス |
| : 保管/輸送時: 50g、持続時間11 ms、半正弦波衝撃インパルス | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 動作/保管/輸送時: 5g、150 Hz、基準3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 電磁適合性 | EMC指令89/336/EECに適合 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
| 電気的絶縁 | 10BASE-F/100BASE-FX//電源 |
| 取付けタイプ | ホストシステム内 |
| アイテム番号 | 2832852 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN123 |
| GTIN | 4017918974527 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 88.888 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 88.888 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |