測定用具 - MEASURING TAPE 5M
1200298

巻尺、5m


製品の詳細




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。

製品ライン 測定工具

39 mm
高さ 75 mm
長さ 76 mm

アイテム番号 1200298
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BH3341
カタログのページ ページ 462 (C-3-2019)
GTIN 4055626430287
1個あたりの重量(梱包を含む) 283.85 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 283.85 g
関税率 90178010
生産国 CN


ECLASS

ECLASS-9.0 21019290
ECLASS-10.0.1 21019290
ECLASS-11.0 21049090

ETIM

ETIM 8.0 EC011823

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500


特長

堅牢性と多様性のある使用
耐摩耗性、読みやすい目盛り
可動式の磁気フックで、屋内でも屋外でも簡単に測定
メジャーテープのロック機構と自動巻戻り機構付き