マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: ピンク
マーシャリング用多段式端子台により、オートメーションのアプリケーションの信号系のコンパクトで明確なマーシャリングが可能です。マーシャリング用多段式端子台とマーシャリング用パッチボードは、さまざまな極数に対応しています。電線と接続ポイントの色分けされた割当て、および広いマーキングエリアで、直感的で安全な識別しやすく安全な電源分岐設備が確保されます。
詳細情報マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: ピンク
マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黄
マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: オレンジ
マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: 紫
マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒
マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: 茶
マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: 緑
マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: 赤
マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青
マーシャリング用パッチボード、 操作レバーなし、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: 灰、 接続エレメントの色: ピンク
PTRV 8マーシャリング用端子台
マーシャリング用パネルは、コンパクト設計で最大の信号密度と最大 20%の省スペースを実現します。マーシャリング用端子台は、NS 35 DINレールに固定することで、問題なく簡単に取付けられます。マーシャリング用パネルの自由にアクセスできる2.3 mmのテストポイントにより、個々の接続ポイントを問題なくチェックすることができます。統一されたCLIPLINE completeアクセサリを使用することで、保管コストと物流コストを削減することができます。
マーシャリング用パネルは、さまざまな標準色の組合せの組立済みタイプがあり、例えば 、DIN VDE 0815準拠タイプや、自由に組立てられるタイプもあります。
PTMCマーシャリング用パッチボード
マーシャリング用パッチボードはコンパクトなデザインで最大20 %省スペースです。モジュール型構造は、極数を正確に設定可能で、マトリックス部品が色分けされているのが特徴です。これにより省スペースで明確、エラーフリーの配線が確保されます。自由にアクセスできる2.3 mmのテストポイントによって、マーシャリング用パッチボードを便利にテストすることができます。分電盤は、直付け、19インチラック取付け、またはDINレール取付けバージョンがあります。
マーシャリング用パネルと同様に、統一されたCLIPLINE completeアクセサリを使用することで、保管コストと物流コストを削減することができます。
マーシャリング用パッチボードは、組立て済みで自由に設定できるタイプもあります。
PTMCマーシャリング用パッチボード、両側に同時に配線
発電所やプロセスプラントなどでは新しいプラントやプラントの改良でバスシステムを使用しますが、安全性と可用性への厳しい要求があるポイントツーポイント接続も引き続き使用されます。 バスシステムを使用すると標準の測定器でエラー箇所をすばやく特定できる利点があります。将来的には信号密度が高く、省スペースで、非常に明確なマーシャリング用パッチボードが不可欠になります。特許取得済みのモジュール型マーシャリング用パッチボードPTMCのコンセプトは、マーシャリングタスクが自在な革新的なシステムを提供します。
マーシャリング用パネル
オートメーションのアプリケーションで信号を正確に払い出すための、個々の払い出し用パネルを設定します。
マーシャリング用パッチボード
個々のマーシャリング用パッチボードを設定することができます。オートメーション環境でのルーティングにおいて、コンパクトなデザインで最高の信号密度を実現しています。