VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O - クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
2906281

汎用バリスタベースの直撃雷用サージアレスタ、中性線と接地線が共通の単相電源ネットワークに対応(2線式:L1、PEN)、リモート表示接点付き。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

19インチラック取付け用2Uパネルアプリケーション
電線方向に挿入
フローティングリモート表示接点あり/なしのバージョン
DINレール取付け
タイプ1およびタイプ2 VAL-MSプラグを使用可能
保護プラグ初回挿入時にコーディング