VAL-MS-T1/T2 48/12.5/2+0/1U/FM
-
クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
2907042
汎用バリスタベースプラグイン直撃雷用サージアレスタ、DC 48 Vアプリケーション対応、接地戻り線(陽極)、雷保護レベルIIIおよびIVのリスク評価なし、リモート表示接点付き。
製品の詳細
| 製品シリーズ | VALVETRAB MS |
| IECカテゴリ | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| ENクラス | T1 / T2 |
| IEC電源システム | TN-S |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 動作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 2.5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26.5 lbf-in. (UL) | |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 25 mm² |
| 最小電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 35 mm² |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 0.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.14 mm² |
| 最大電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 0.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 20 (UL) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 70.6 mm |
| 高さ | 40.6 mm |
| ラックユニット | 1 U |
| 奥行き | 98.1 mm |
| 水平ピッチ | 4 区分 |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | L-PE |
| N-PE | |
| 作動方向 | N-PE |
| L-PE | |
| 定格電圧 UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
| -48 V DC ±10 % (RRH) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 公称負荷電流IL | 80 A |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.6 mA |
| 待機消費電力PC | ≤ 45 mVA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 12.5 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 6.25 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 39 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 12.5 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 保護レベルUp | ≤ 0.4 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 0.4 kV (In時) |
| ≤ 0.35 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.3 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.275 kV (4 kA時) | |
| ≤ 0.25 kV (3 kA時) | |
| TOV動作(UT時) | 100 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 130 V DC (5 秒 / 耐電圧モード) | |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 160 A AC (gG) |
| 追加の技術データ | |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 65 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 保護経路 | L-G |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 定格電圧 | 60 V DC |
| SPDタイプ | 1CA |
| ULインジケータ/リモート表示 | |
| 動作電圧 | 125 V AC |
| 動作電流AC | 1 A AC |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 30 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 10 ... 2 |
| 取付けタイプ | パネル取付け |
| アイテム番号 | 2907042 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1151 |
| GTIN | 4055626248974 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 251.16 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 251.16 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
2チャネル、パネル取付け可能なサージ保護機器
プラグに直交するように取付け
ベースエレメント、フローティング警報接点あり
19インチラック取付け用1Uパネルアプリケーション