差込みブリッジ - FBS 5-8
3030310

差込みブリッジ、 ピッチ: 8.2 mm、 色: 赤


製品の詳細




製品ライン ジャンパ
極数 5
ピッチ 8.2 mm

最大負荷電流 41 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)

最大負荷電流 41 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)

39.3 mm
高さ 29.6 mm
ピッチ 8.2 mm

部材
UL94難燃性クラス V0
絶縁材質 PA

取付けタイプ プラグイン取付け

アイテム番号 3030310
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE2Z2X
カタログのページ ページ 110 (C-1-2019)
GTIN 4017918188443
1個あたりの重量(梱包を含む) 9.881 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.499 g
関税率 85366990
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

互換性のある製品

特長

2~50極のジャンパで端子台50台をCLIPLINE completeシステムの2つのブリッジシャフトで1度にブリッジ可能