差込みブリッジ - FBS 1/4-8
3032376

差込みブリッジ、 ピッチ: 8.2 mm、 ピンアサイン: 1, 4、 色: 赤


製品の詳細




製品ライン ジャンパ
極数 4
ピッチ 8.2 mm

最大負荷電流 41 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)

最大負荷電流 41 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)

31.1 mm
高さ 29.6 mm
ピッチ 8.2 mm

部材
UL94難燃性クラス V0
絶縁材質 PA

技術データ
ピンアサイン 1, 4

取付けタイプ プラグイン取付け

アイテム番号 3032376
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
注記 受注生産(返品不可)
セールスキー ******
プロダクトキー BE2Z2X
カタログのページ ページ 402 (C-1-2019)
GTIN 4046356302562
1個あたりの重量(梱包を含む) 6.38 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.27 g
関税率 85366990
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

特長

2~50極のジャンパで端子台50台をCLIPLINE completeシステムの2つのブリッジシャフトで1度にブリッジ可能