IPD W 3P2,5 F M25 GY - パネル貫通
1088690

パネル貫通、 コネクタ用、接続方式: プッシュイン式、極数: 2+PE、 M25、メス、0.5 mm2 ... 2.5 mm2、500 V、20 A、PA、ライトグレー、キーイング: P

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転