断路端子台N - UTN 10
3245040

断路端子台N、 アッセンブリ手順:
中性線バスバーを所定の位置にしっかり固定するには、サポートブラケットを端子板の前後および長手方向に20 cmおきに取り付ける必要があります。
サポートブラケットはphoenixcontact.net/productsで見つかります。、 中性線の断路用、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 57 A、 ネジ接続、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青


製品の詳細




概要 アッセンブリ手順:
中性線バスバーを所定の位置にしっかり固定するには、サポートブラケットを端子板の前後および長手方向に20 cmおきに取り付ける必要があります。
サポートブラケットはphoenixcontact.net/productsで見つかります。

製品ライン 取付け端子台
接続数 1
行の数 1
電位 1
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 3

定格サージ電圧 6 kV
規準状態での最大損失電力 1.82 W
中性バスバーの定格電流 140 A

段あたり接続数 2
定格接続サイズ 10 mm²
Etage 1 oben 1 unten 1
ネジ山 M4
締付けトルク 1.5 ... 1.8 Nm
剥き線長さ 10 mm
準拠規格 IEC 60947-7-1
単線接続断面積 0.5 mm² ... 16 mm²
断面積AWG 20 ... 6 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ 0.5 mm² ... 16 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG] 20 ... 6 (IECに準拠して変換済み)
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 0.5 mm² ... 10 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 0.5 mm² ... 10 mm²
同じ接続サイズの電線2本、単線 0.5 mm² ... 4 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線 0.5 mm² ... 4 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし 0.5 mm² ... 2.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり 0.5 mm² ... 6 mm²
定格電流 57 A
最大負荷電流 57 A
定格電圧 400 V
定格電線断面積 10 mm²

10.2 mm
終端板の幅 2.2 mm
高さ 46.9 mm
高さ(NS 35/15) 55 mm
高さ(NS 35/7,5) 47.5 mm
長さ 55 mm

UL94難燃性クラス V0
絶縁材質グループ I
絶縁材質 PA
冷却時絶縁素材 -60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) 28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) 合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) 合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) 合格

サージ電圧試験
テスト電圧設定ポイント 7.3 kV
試験結果 試験合格
温度上昇試験
要求温度上昇試験 温度上昇≤ 45 K
試験結果 試験合格
短時間耐電流 10 mm² 1.2 kA
試験結果 試験合格
商用周波耐電圧
テスト電圧設定ポイント 1.89 kV
試験結果 試験合格

機械的仕様
開放サイドパネル あり

機械的強度
試験結果 試験合格
キャリアのアタッチメント
DINレール/固定支柱 NS 35
試験荷重設定ポイント 5 N
試験結果 試験合格
電線の損傷とゆるみ試験
回転速度 10 rpm
回転 135
電線断面積/重量 0.5 mm² / 0.3 kg
10 mm² / 2 kg
16 mm² / 2.9 kg
試験結果 試験合格

経年劣化
冷熱繰返し 192
試験結果 試験合格
ニードルフレーム試験
露出時間 30 s
試験結果 試験合格
周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

準拠規格 IEC 60947-7-1

取付けタイプ NS 35/7,5
NS 35/15

アイテム番号 3245040
梱包単位 50 pc
最低注文数 50 pc
注記 受注生産(返品不可)
セールスキー ******
プロダクトキー BE1152
カタログのページ ページ 183 (C-1-2019)
GTIN 4046356299015
1個あたりの重量(梱包を含む) 19.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.6 g
関税率 85369010
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141138
ECLASS-10.0.1 27141138
ECLASS-11.0 27141138

ETIM

ETIM 8.0 EC001257

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

認証ID: RU C-DE.BL08.B.00534

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

互換性のある製品



特長

UT標準端子台と同形状