接続端子台、 定格電流: 32 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 銀
ジャンクションボックスコネクタと欧州式コネクタで構成されるコネクタです。これらのコネクタは、あらゆるビル設備に必要不可欠です。当社のジャンクションボックスコネクタはPush-in式接続で、目視検査用にケースは透明です。単線および撚線向けのさまざまなランプワイヤコネクタのバージョンからお選びいただけます。
詳細情報接続端子台、 定格電流: 32 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 銀
接続端子台、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 2.5 mm2 - 35 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 銀
接続端子台、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 16 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 銀
接続端子台、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 銀
ポリプロピレン製欧州型端子ストリップ、白、単線および断面積0.75~6 mm2の棒端子付き/棒端子なし撚線を接続、3極
ポリプロピレン製欧州型端子ストリップ、黒、単線および断面積10~25 mm2の棒端子付き/4~10 mm2棒端子なし撚線を接続
ポリプロピレン製欧州型端子ストリップ、黒、単線および断面積10~25 mm2の棒端子付き/4~10 mm2棒端子なし撚線を接続
ポリアミド製欧州型端子ストリップ、単線および断面積10~25 mm2の棒端子付き撚線を接続
ポリアミド製欧州型端子ストリップ、単線および断面積6~16 mm2の棒端子付き撚線を接続
ポリプロピレン製欧州型端子ストリップ、黒、単線および断面積1.5~16 mm2の棒端子付き/棒端子なし撚線を接続
ジャンクションボックスコネクタ
フエニックス・コンタクトのジャンクションボックスコネクタには3種類あり、Push-in式接続で狭いスペースでも工具を使用せずに配線することができます。異なる接続サイズを配線することができます。接続サイズ0.5 mm²~2.5 mm²の単線と、接続サイズ1.5 mm²~2.5 mm²撚線(7本のリッツ線)を安全に接続することができます。コネクタのテスト開口部により、配線時にテスト装置を使用することができます。
欧州式コネクタ
コネクタは防食表面の高品質金属部品製です。組込みのねじ式接続により、フェルールなしの細い撚線の電線も固定することができます。欧州式コネクタの絶縁ケースは、透明なハロゲンフリーポリアミド製です。