保護カバー、 長さ: 1000 mm、 色: 透明
制御盤固定用器具の包括的なラインアップを提供しています。適切な取付け機器で電気的接続と部品を安全ですばやく固定します。固定用器具を組み合わせることで、制御盤内で利用可能なスペースを最大限に活かしましょう。
詳細情報保護カバー、 長さ: 1000 mm、 色: 透明
保護カバーホルダ、幅10 mm、NS 32またはNS 35/7,5に取付け、保持プロファイルAPK-HP固定用、クイックマーカーZB 10でラベリング可能
ヒンジ付き保護カバー、端子台をカバーホルダAPK-TUおよび固定用プロファイルAPK-HPとともに使用した場合にヒンジ付きでカバー、固定用プロファイルAPK-HPにスナップ取付け、寸法:95 x 50 mm
密閉保護カバー、NS 35/7.5 DINレールに取付け、保護カバーキャリアAP 3を固定、プラスチック製ローレットナットM5付き、必要なスペース:13 mm
密閉保護カバー、NS 32 DINレールに取付け、保護カバーキャリアAP 3を固定、プラスチック製ローレットナットM5付き、必要なスペース:13 mm
保護カバーキャリア、NS 32またはNS 35/7,5 DINレールに取付け、保護カバーAPを固定、厚さ3.2 mm
保護カバーキャリア、NS 32またはNS 35/7,5 DINレールに取付け、保護カバーAPを固定、厚さ2.2 mm
保護カバー、部材: PC、色: 透明
フランジ、 ねじで固定、 長さ: 28.6 mm、 幅: 8.6 mm、 高さ: 21.7 mm、 色: 灰
DINレールアダプタ、 エンドストップ機能付き、 長さ: 28.6 mm、 幅: 10.3 mm、 高さ: 10.8 mm、 色: 灰
DINレール
DINレールの製品ラインアップにはさまざまなDINレールバージョンがあります。標準DINレールは製品ラインアップに含まれます。このDINレールのグループには、NS 35/7.5、NS 35/15、NS 15などのさまざまな標準寸法が含まれます。DINの製品ラインアップには、亜鉛めっきおよび非コーティングDINレールもあります。取付け穴ありとなしのDINレールもあります。DINレールの製品ラインアップには、DINレールの他にCタイプおよびGタイプDINレールもあります。
スナップ取付け用エンドブラケット
エンドブラケットの製品シリーズは、DIN、CタイプおよびGタイプのDINレール向けのさまざまなエンドブラケットで構成されます。広く使用されるDINレール向けには、ねじ止めエンドブラケットの他にスナップ止めエンドブラケットもあります。これらのエンドブラケットは、工具なしで追加の固定措置もなしで、DINレールにスナップ止めできます。スナップ止めする際、エンドブラケットはDINレールの金属に切り込むため、非常にしっかりフィットします。さらに、スナップ止めエンドブラケットはメンテナンス不要です。これらのエンドブラケットはねじ止めエンドブラケットと同様に、ドライバを使わないと緩めることが出来ません。そのため意図しない緩みを防ぎます。
中性バスバー
中性電線を簡単に設置するため、製品ラインアップには3種類の中性バスバーがあります。ここでは寸法6 x 6 mmおよび3 x 10 mmを示しています。中性バスバー設置用に、さまざまな支持ブラケットがあります。ここでの最大の選択は、3 x 10バージョンです。ここでは、DINレール取付けまたは直付けを選択することができます。レール取付けNLSアダプタには、さまざまな設計があります。これにより、NLSとDINレールとの距離と、レールの高さを制御できます。
結束バンド
ケーブルをシンプルかつしっかりまとめるための結束バンドの製品ラインアップは非常に多様です。標準のプラスチック製結束バンドの他に、高温向けおよび耐UV・耐候性を持つ特殊結束バンドもあります。非常に過酷な環境条件向けに、ステンレス製結束バンドもあります。食品、化学薬品、医薬品産業向けに、検出可能な結束バンドもあります。
取外し可能なケーブルバンドル用には、取り外し可能結束バンドまたはツイスト結束バンドを使用することができます。固定ケーブルバンドル用には、小穴付きバージョンを使用できます。
制御盤製造
固定材料はさまざまな産業に適しています。当社製品はすべての厳格な基準要件と標準化要件を超えており、製品はほとんどの産業で問題なく使用することができます。食品産業などの特殊産業向けに、検出可能な結束バンドなどの特殊製品が製品ラインアップに取り込まれています。
これにより、あらゆる業界のお客様に対して、最適なポジションを提供できるよう努めています。