ケーブル配線とケーブル保護で安全と秩序を提供

ケーブルガイドシステム

明確で構造化されたケーブル配線のために、さまざまなケーブルダクト、ケーブルガイドシステム、ケーブルタイをご利用いただけます。気象条件などの外部の影響からケーブルをさらに保護するために、さまざまな保護ホースをケーブル保護としてご利用ください。これによりケーブル配線がさらに明確で安全になります。

詳細情報
制御盤内のケーブルガイドシステム

実世界のアプリケーションにおけるCGSケーブルガイドシステム

構造化ケーブル配線のためのケーブルガイドシステム

ケーブルガイドシステムの回転アームにより、制御盤扉や回転取付けフレームの個々のケーブルやケーブルハーネスの配線を非常に簡単で安全に最適化することが可能になります。ケーブルガイドシステムは、かなり時間を節約することができます。特許取得済みの回転ジョイントは、工具を一切使用せずに組立て済みのケーブルを通したり引き抜くことができます。1つのCGSケーブルガイドシステムで、1.5 mm²の電線を最大100本まで制御盤扉に配線することができます。規定の設置スペースと回転範囲により、制御盤扉のケーブル配線をCADシステムでプランニング可能です。そのため、あらかじめ指定したケーブル長でケーブルハーネスをプランニングすることができます。組込みのフランジとストレインリリーフにより、すばやく簡単な取付けが保証されます。工具を使用せずに取り付けることができる保護フードで、機械的にケーブルを保護し、まとめることができます。ケーブルガイドシステムは、高品質の弾性と機械的弾力性のあるプラスチック製であり、UL94準拠の難燃性クラスV0の認証を受けています。

組立済みの通信用ケーブルを、制御盤扉内に内蔵された機器に簡単に配線

組立済みの通信用ケーブルを、制御盤扉内に内蔵された機器に簡単に配線

組立済みの通信用ケーブルを簡単に配線

エネルギーチェーンとドラッグチェーンには通常、互換性のあるケーブルや電線が必要です。標準ケーブルは動きや曲げ半径で生じる大きな負荷に耐えるようには設計されていません。
ケーブルガイドシステムは標準ケーブルを配線するために設計されています。これは大きな曲げ半径と定義された動作を利用することで実現します。CGSは、100本の1.5 mm²ケーブル(H05Z-K)とデータケーブル(Cat. 5 イーサネットケーブル)で組み立てられ、2000回開閉を行いました。電線は損傷しませんでした。

明確な配線のためのケーブルダクト

ケーブル配線ですっきり整頓

明確な配線のためのケーブルダクト

ケーブルダクトを使用して制御盤内を整理します。
フィールドから引かれているケーブルを固定するために、ケーブルクランプが使用されます。フエニックス・コンタクトのプラスチック製ケーブルマーカーで、ケーブルや電線をすばやく簡単にまとめ、ケーブルダクトに通します。

ケーブル保護システム

ケーブル保護システム

ケーブル保護用の保護ホース

プラスチック製/金属製保護ホースの包括的な製品ラインアップは、幅広いアプリケーションに信頼性のあるソリューションを提供し、保護等級は最大IP69Kまで対応します。
保護ホースはケーブルの保護に使用され、シンプルなケーブル結束ができます。さらに、ケーブル保護には、ヘビーデューティコネクタやハウジングボア穴に適したねじ式接続を設けています。ホースは、幅広い認証によりあらゆる分野や産業で利用可能です。

ケーブル用保護ホース―制御盤とフィールドで使用

ケーブル用保護ホース―制御盤とフィールドで使用

フレキシブルチューブで簡単にケーブル配線

ケーブルや電線を簡単に結束・配線することができるフレキシブルチューブは、わずかな機械的ひずみがある場合に保護します。
改造が簡単で、個々のケーブルや電線はいつでも取り外すことができます。

ケーブル保護用のプラスチック製ホース

プラスチック製保護ホース

高抵抗のプラスチック製ホース

プラスチック製ホースは、油、酸、溶剤からのケーブル保護に最適です。使用されている素材はシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリーで、最大IP69Kの保護等級、難燃性クラスV0です。

ケーブル保護用の耐候性の金属製ホース

金属製ホース

柔軟性が高く耐候性の金属製ホース

柔軟性が高い金属製ホースを使用すると、ケーブルや電線を機械的な影響から保護することができます。さらに、プラスチックシールド付きの金属製ケーブル保護は、防水性で風雨密性です。