制御盤用設置および取付け器具

制御盤用設置および取付け器具

ケーブル配線システム、保護ホース、ケーブル貫通、ケーブルエントリーシステムにより、設置および取付け具は制御盤内とその周囲に保護と秩序を提供します。さらに、シールドクランプでEMCに準拠した配線が可能です。また、ソケットとサービスインターフェースにより、メンテナンス、サービス作業、診断が簡単になります。

詳細情報

製品シリーズ

特長

  • 取付け材料とケーブル配線システムにより、明確で整った制御盤
  • フィールドから制御盤まで、整頓された電線エントリ
  • さまざまな保護ホースでケーブルを保護
  • EMC対応配線で干渉・放出を回避
  • サービスインターフェースと制御盤ソケットでメンテナンスを簡素化
ケーブル貫通プレートとケーブルグランド

ケーブル貫通プレートとケーブルグランド

ケーブルエントリシステム

ケーブルエントリシステムのカテゴリには、フィールドから制御盤への整頓され明確なケーブル挿入に必要なものがすべてあります。特殊なケーブル貫通プレートはケーブル数が多い場合に特に整頓されたケーブルエントリを保証します。さらにシンプルなケーブルグランドもあります。さらに、シールやケーブルダクトなどのさまざまなアクセサリや、さまざまなアダプタおよびアダプタプレートも製品ラインアップに含まれます。

CGSケーブルガイドシステム

CGSケーブルガイドシステム

ケーブルガイドシステム

ケーブルガイドシステムの製品カテゴリは、実際のケーブル配線に関係するすべてのトピックをカバーしています。ケーブルダクトやCGSケーブルガイドシステムなどの制御盤内のケーブルガイドシステムに加えて、このカテゴリにはさまざまな保護ホースも含まれます。保護ホースは制御盤外の安全なケーブル配線に特に適しています。保護ホースは、異なる環境条件に対応できるようにさまざまな材質のものが用意されています。

整頓された制御盤構築のための固定用器具

制御盤用の固定用器具

固定用器具

取付けおよび固定器具は、DINレール、中性バスバー、エンドブラケット、ケーブル固定器具、多様な取付けアダプタで構成されます。適切なDINレールを選択して、対応する取付けアダプタで固定します。DINレールアダプタにより、DINレールを高い位置や角度のある位置などに取り付けられます。端子台の横変位を防ぐため、幅広いエンドブラケットをご使用ください。端子台列の固定の他に、一部のエンドブラケットにより端子台グループまたは端子台列の識別を容易に統合することができます。このシリーズには、中性バスバーの設置に適したさまざまな支持ブラケットも含まれます。明確な電線結束用に、製品ラインアップにはさまざまな結束バンドも含まれます。

ジャンクションボックスコネクタとランプワイヤコネクタ

ジャンクションボックスコネクタと欧州式コネクタ

ジャンクションボックスコネクタと欧州式コネクタ

ビル設備向けのジャンクションボックスコネクタと欧州式コネクタは、すべてのビル設備に含まれ、単線または撚線を迅速かつ簡単に設置できます。ねじ式接続のシンプルな欧州式コネクタまたはプラグイン接続のジャンクションボックスコネクタを使用して、設置箱をすぐに取り付けることができます。

シールドクランプ

シールドクランプ

シールドクランプ

シールドクランプカテゴリには、EMC対応の端子台の配線に必要なすべての製品が含まれます。さまざまなシールドクランプに加えて、中性バスバーも含まれます。これにより、制御盤内の配線を容量性または誘導性の干渉など、さまざまな干渉効果から保護できます。

サービスインターフェースと電気コンセント

サービスインターフェースと電気コンセント

電気ソケットとサービスインターフェース

サービスインターフェースと制御盤ソケットにより、制御盤のメンテナンスがはるかに簡単になります。サービスソケットにより、シンプルな電力ケーブルとRJ45、CAT5e、またはD-SUB 9などのサービスプラグを直接接続することができます。つまり、メンテナンス中に外部ソケットは不要です。