NearFiカプラ NearFiは、フエニックス・コンタクトの非接触型リアルタイム伝送テクノロジです。プロトコルに依存しないイーサネット通信により、すべてのイーサネットプロトコルに柔軟なアプリケーションのオプションを提供します。NearFiカプラを使用すると、電力(最大100 W)とリアルタイムのイーサネットデータ(100 Mbps、全二重)を数センチのエアギャップを介して伝送することができます。そのため、このテクノロジを使用して産業アプリケーションで摩耗しがちな接続部やスリップリングを交換することができ、コストのかかる稼働停止を最小限に抑えることができます。

NearFiカプラ

特長:

  • 非接触型なので摩耗なし、メンテナンスなし
  • プロトコル依存なし、遅延なしのイーサネットリアルタイム通信
  • コンパクトケースでハイパワー
  • 柔軟―柔軟な近接オプションで高い取付けの自由度
  • ケース上のLEDリングで、どこからでも診断を視認可能
NearFiカプラによるプロトコル非依存型イーサネット伝送

プロトコルに依存しない、リアルタイムの近距離通信

リアルタイムのイーサネット

NearFiカプラは、イーサネットデータを最大100 Mbps(全二重)の速度でリアルタイムで伝送します。同時に、カプラは完全にプロトコル透過型、つまりすべての従来型イーサネットプロトコルを使用することができます。

機器の高速起動は、「高速スタートアップ」のようなアプリケーション固有の機能が必要なアプリケーションでの使用を可能にします。

エアギャップ経由の近距離通信には、周波数計画や無線技術の専門知識は不要です。

インダクティブ(電磁誘導)方式の電力伝送を備えたNearFiカプラ

自動電流均等化による一定した電力伝送

インダクティブ(電磁誘導)方式の電力伝送

さらに、カプラは電力をインダクティブ(電磁誘導)方式で伝送するため、I/Oステーション、スイッチなど、他の末端機器に接触することなく給電することができます。50 Wの電力をNearFiパス経由で伝送することができます。

2つのNearFiパスを組み合わせると、自動電流均等化により電力を100 Wに増やすことができます。さらに、2つの電気的絶縁電圧(US/UA、各50 W)の伝送など、アプリケーション固有の機能も可能になります。

角度を付けた位置のNearFiカプラ

使用中のNearFiカプラ

高い取付けの自由度

標準コネクタソリューションとは対照的に、NearFiカプラはどの方向からでも互いに面する位置に置くことができ、互いに回転することもできます。さらに、カプラは互いに正確に向き合って位置決めする必要がなく、オフセットを持たせたり接線角度に配置することもできます。

カプラは汎用取付けオプションで柔軟に取り付けることができます。M5ねじで取付けフランジを使用して、またはM6ねじの内部ねじ切りで取り付けられます。

特長: 2つの独立したシステム部品の機械的な動作に求められる精度の要求を低減

全方位の視覚的な信号伝達のNearFiカプラに注目しましょう

全方位LEDリング付きの一次側および二次側のカプラで、迅速な診断

試運転と診断が簡単

原則的に、伝送にはベースカプラとリモートカプラの2つの機器が必要です。カプラは設定不要で、コネクタとして簡単に使用することができます。機器が最適にカップリングされると、内蔵のアライメントエイドを介して信号が発行されます。

明るいLEDによる全方位視認可能な信号で、カップリングリンクの動作準備状態をあらゆる方向に示します。

埃と汚れの中で使用中のNearFiカプラ

堅牢性と多様性のある使用

ほこりや汚れに対する耐性

スペースや動きの制約、振動、埃、汚れ、回転、頻繁な接触により、従来型の接続テクノロジが限界に達するところで、NearFiは数センチメートルの間隔で摩耗のない通信を可能にします。さらに、ガラス、プラスチック、木材などの非金属材料を介した伝送も可能で、さまざまなアプリケーションの可能性が開けます。

堅牢なIP66のケースにより、このNearFiカプラは過酷な環境でも使用することができます。イーサネットおよび電源用のM12接続は、Duo contourによるねじ接続方式で行うことができ、またはM12 PUSH-PULL高速接続テクノロジにより迅速かつ容易に行えます。

特長: アプリケーションで汎用的。

NearFiカプラと数々の賞のロゴ

数々の賞を受賞したテクノロジ

NearFiカプラは、近距離範囲における非接触型の電力・データ伝送の新たな基準となります。すでに国際的な業界誌からいくつもの賞を受賞しているほか、ヘルメス賞などの権威ある業界賞も受賞しています。

今回の受賞は、NearFiカプラが産業用アプリケーションに革新的な性能と技術的進歩を提供していることを示すものです。それらはまた、その技術の高品質と将来性の高さを体現しています。

NearFiカプラの一般的なアプリケーション分野

自動車工場のロボット
回転テーブル
ワークピースキャリア
無人搬送車システム(AGVS)
自動車工場のロボット

ロボットの工具交換などのメンテナンスの多いアプリケーションでは、摩耗しやすくメンテナンス頻度の高い接続部を、簡単にNearFiカプラに交換して、ダウンタイムのコストを最小限に抑えることができます。

ロボットのユースケースをダウンロード
回転テーブル

NearFiカプラを使用して可動式または回転式のシステムパーツと非接触で通信し、欠陥のあるコネクタや干渉を受けやすいスリップリングによる製造停止を回避することができます。

回転テーブルのユースケースをダウンロード
ワークピースキャリア

ワークピースキャリアと製造ステーションとの間の非接触伝送用にNearFiカプラを使用し、摩耗しやすくメンテナンス頻度の高いコネクタを交換します。

ワークピースキャリアのユースケースをダウンロード
無人搬送車システム(AGVS)

NearFiカプラを迅速かつ簡単に無人搬送車システム(AGVS)に取り付けて、AGVSと製造ステーションとの間で安全関連データを非接触で伝送します。

無人搬送車システムのユースケースをダウンロード