接続式端子台 - PTU 4
3211855

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 灰


製品の詳細




製品ライン ハイブリッド端子台
接続数 2
行の数 1
電位 1
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 3

定格サージ電圧 8 kV
規準状態での最大損失電力 1.02 W

その他のハイブリッド接続の種類 UT 4
段あたり接続数 2
定格接続サイズ 4 mm²
Etage 1 oben 1
むき線の長さ 10 mm ... 12 mm
内部シリンダゲージ A4
単線接続断面積 0.2 mm² ... 6 mm²
断面積AWG 24 ... 10
撚線の接続電線サイズ 0.2 mm² ... 4 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG] 24 ... 12
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 0.25 mm² ... 4 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 0.25 mm² ... 4 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり 0.5 mm² ... 1 mm²
定格電流 32 A
最大負荷電流 38 A (接続された全ケーブルの総電流値が最大負荷電流値を超えないこと。)
定格電圧 800 V
定格電線断面積 4 mm²
Etage 1 unten 1
ネジ山 M3
締付けトルク 0.6 ... 0.8 Nm
単線接続断面積 0.14 mm² ... 6 mm²
断面積AWG 26 ... 10
撚線の接続電線サイズ 0.14 mm² ... 6 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG] 26 ... 12
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 0.14 mm² ... 4 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 0.14 mm² ... 4 mm²
同じ接続サイズの電線2本、単線 0.14 mm² ... 1.5 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線 0.14 mm² ... 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし 0.14 mm² ... 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり 0.5 mm² ... 2.5 mm²
定格電流 32 A
最大負荷電流 38 A (6 mm²の電線を接続)
定格電圧 800 V
定格電線断面積 4 mm²
Etage 1 oben 1 直接接続可能な電線断面積
単線接続断面積 0.5 mm² ... 6 mm²
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 0.5 mm² ... 4 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 0.5 mm² ... 4 mm²

6.2 mm
終端板の幅 2.2 mm
高さ(NS 35/15) 50.3 mm
高さ(NS 35/7,5) 42.8 mm
長さ 58.8 mm

UL94難燃性クラス V0
絶縁材質グループ I
絶縁材質 PA
冷却時絶縁素材 -60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) 28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) 合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) 合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) 合格

サージ電圧試験
テスト電圧設定ポイント 9.8 kV
試験結果 試験合格
温度上昇試験
要求温度上昇試験 温度上昇≤ 45 K
試験結果 試験合格
短時間耐電流 4 mm² 0.48 kA
短時間耐電流 6 mm² 0.72 kA
試験結果 試験合格
商用周波耐電圧
テスト電圧設定ポイント 2 kV
試験結果 試験合格

機械的仕様
開放サイドパネル あり

機械的強度
試験結果 試験合格
キャリアのアタッチメント
DINレール/固定支柱 NS 35
試験荷重設定ポイント 1 N
試験結果 試験合格
電線の損傷とゆるみ試験
回転速度 10 rpm
回転 135
電線断面積/重量 0.2 mm² / 0.2 kg
4 mm² / 0.9 kg
6 mm2 / 1.4 kg
試験結果 試験合格

経年劣化
冷熱繰返し 192
試験結果 試験合格
ニードルフレーム試験
露出時間 30 s
試験結果 試験合格
振動/広帯域ノイズ
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
範囲 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載
周波数 F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz
ASDレベル 6.12 (m/s²)²/Hz
加速 3,12g
各軸のテスト時間 5 h
試験方向 X、Y、Z軸
試験結果 試験合格
衝撃試験
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
パルス形状 半正弦波
加速 30g
衝撃時間 18 ms
各方向の衝撃回数 3
試験方向 X、Y、Z軸(正および負)
試験結果 試験合格
周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

準拠規格 IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1

取付けタイプ NS 35/7,5
NS 35/15

アイテム番号 3211855
梱包単位 50 pc
最低注文数 50 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE2219
カタログのページ ページ 106 (C-1-2019)
GTIN 4055626057262
1個あたりの重量(梱包を含む) 10.674 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.4 g
関税率 85369010
生産国 CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

認証ID: 13631
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
600 V 30 A 24 - 10
使用グループ C
600 V 30 A 24 - 10
使用グループ D
600 V 30 A 24 - 10

EAC

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

認証ID: E60425
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
600 V 30 A 24 - 10
使用グループ C
600 V 30 A 24 - 10
使用グループ D
600 V 5 A 24 - 10

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

互換性のある製品



特長

プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
制御盤内部ではプッシュイン式接続を使用し、最終顧客側では汎用ねじ接続式を使用