ELR-H51-0,6-BUSBAR-COMPACT-SET - ハイブリッドモータスタータ
2904333

パッケージ一式、構成内容はELR H51-IESSC-24DC500AC-06およびEM RI-ADAPTER COMPACT、60 mmのバスバーに取付け

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅22.5 mm
セーフティレベルはIEC 61508-1:SIL 3、ISO 13849:PL eに準拠
配線時間を短縮
省スペース
寿命が長い
バイメタル機能向けの調整可能な電流
低摩耗スイッチング