ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035 - ハウジングセット
1457074

DINレール取付け用ケース、 DINレール取付け用前面接続付き、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 幅: 18.9 mm、 高さ: 124 mm、 奥行き: 76.5 mm、 前面接続端子台 x 8、4極、Push-in式、2.5 mm2用、定格電流、電圧:8 A、300 V、 プリント基板表面: 6500 mm2

製品の詳細









特長

簡単で工具不要の取付け
簡単モジュール間通信のためのオプションDINレールバスコネクタ
前面接続プラグの自動的な固定と簡単取外しのためのロックアンドリリース原理
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け
プラグイン前面接続テクノロジ