ICS25-SKT-BTL100X110-V-7035+4PPC4 - ハウジングセット
1457224

DINレール取付け用ケース、 DINレール取付け用、透明な開閉可能カバー付き、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 幅: 25 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 116.7 mm、 4極、Push-inスプリング接続方式、2.5 mm2用のプリント基板用コネクタ x 4を含む、定格電流、電圧:16 A、320 V、 プリント基板表面: 9600 mm2

製品の詳細









互換性のある製品