ハウジング - HC-STA-B24-BWD-EL/.../...
1373289

パネル取付けベース B24、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 高さ: 30.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 粉体塗装の色を選択可能


製品の詳細




概要 製品1411331 HC-STA-B24-BWD-ELC-ALの粉体塗装と色バージョン

タイプ B24
製品ライン ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ パネル取付けベース
ロッキングタイプ ダブルロッキングラッチ付き

寸法図
53 mm
高さ 30.5 mm
長さ 140.5 mm

ハウジング材質 ダイキャストアルミニウム、耐塩水性

ハウジング
組込みの保護カバー いいえ
保護等級 IP66
IP67
保護等級 4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
使用周囲温度 -40 °C ... 125 °C

アイテム番号 1373289
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
注記 受注生産(返品不可)
プロダクトキー BF7APB
1個あたりの重量(梱包を含む) 22.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.22 g
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

cUL Recognized

認証ID: E255026

UL Recognized

認証ID: E255026

cULus Recognized


China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません