IP66の産業用パネルPC(PPC)、最大RAM 64 GBの第11世代Intel®プロセッサを搭載、M.2 2280 SSD x 2をサポート。無線LANを含むさまざまなI/Oオプションがご利用いただけます。
データの取得、処理、測定、制御、表示に、拡張可能で最新のパネルPCのメリットをご活用ください。タッチパネルPCは、あらゆる表示ソリューションの名刺代わりとなるものです。保護等級IP65またはIP69Kの埋込み取付け型または支持アーム型バージョンとして設計されたすべての産業用パネルPCは、その堅牢性や性能、最新式タッチテクノロジ搭載で魅力的です。
詳細情報IP66の産業用パネルPC(PPC)、最大RAM 64 GBの第11世代Intel®プロセッサを搭載、M.2 2280 SSD x 2をサポート。無線LANを含むさまざまなI/Oオプションがご利用いただけます。
7インチまたは10インチ画面のIP65パネルPC(PPC)、Intel® Celeron® N3350プロセッサ、4 GBのRAM搭載、mSATA SSDの選択、およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC2019 OSで利用可能。
IP65定格、抵抗膜方式タッチスクリーン付きファンレスの産業用パネルPC(PPC)、エネルギー効率の高いIntel®Pentium®クアッドコアプロセッサN4200搭載、8GB RAM、M.2マスストレージ、オープンミニPCIe、オプションのワイヤレス接続
IP65定格、抵抗膜方式タッチスクリーン付きファンレスの産業用パネルPC(PPC)、エネルギー効率の高いIntel®Celeron®デュアルコアプロセッサN3350搭載、4GB RAM、M.2マスストレージ、オープンミニPCIe、オプションのワイヤレス接続
10インチ画面のIP65パネルPC(PPC)、Intel® Celeron® N3350プロセッサ、4 GBのRAM、128 GBのmSATA SSD、およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC2019 OS搭載。
7インチ画面のIP65パネルPC(PPC)、Intel® Celeron® N3350プロセッサ、4 GBのRAM、64 GBのmSATA SSD、およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC2019 OS搭載。
ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、60.5 cm/23.8インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生PPC 設定可能なプロセッサ、RAM、記憶装置、OS付き。
ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、43.9 cm/17.3インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生PPC 設定可能なプロセッサ、RAM、記憶装置、OS付き。
IP65完全対応産業用PC、Intel® Core™ i5-7442EQプロセッサおよび容量性マルチタッチスクリーンのフルHDディスプレイを搭載。VESA、ポール、アーム取付け用に設計されています。
IP65完全対応産業用PC、Intel® Pentium® N4200プロセッサおよび容量性マルチタッチのフルHDディスプレイを搭載。VESA、ポール、アーム取付け用に設計されています。
TP 6000は、比類なきパフォーマンスと表示機能用に開発された次世代タッチパネルです。タッチパネルには、すべて金属製ケースに組み込まれた最新のPCAPスクリーン(16:9)が標準で装備されています。
WP 6000は、比類なきパフォーマンスと表示機能の次世代ウェブパネルです。ウェブパネルには、すべて金属製ケースに組み込まれた最新のPCAPマルチタッチワイドスクリーンディスプレイ(16:9)が標準で装備されています。
Valueline 3(VL3)は最新の設定可能な産業用PCシリーズです。このIPCは第11世代Intel CPUで拡張性を提供します。ボックスPCとパネルPCはメンテナンスが容易で、柔軟な拡張オプションを提供します。すべてのシステムはWindows-11対応で、TPM 2.0ハードウェアセキュリティチップを備えています。