HC-STA-B10-SLFDC-2SSM20-ELC-AL
-
ハウジング
1412830
パネル取付け用ハウジング B10、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M20、 高さ: 54 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準
製品の詳細
互換性のある製品
特長
電磁干渉発生時は良好にシールド