DNV
認証ID: TAE000037SCSA
認証ID: 013631_6233_01| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | - 12 | ||
cULus認証済み
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | - 12 | ||
コンタクトインサート、極数: 16+PE、 サイズ: D25、 極当りの結線数: 1、 メス、 圧着端子接続式、 250 V、16 A、 0.5 mm2 ... 4 mm2
| 概要 | HC-D25 / HC-D50ハウジング用、圧着コンタクトCK2,5-ED (圧着コンタクトは同梱されていません) |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| プラスチック製コーディング部品用:4個入り |
| シリーズ | HC-A |
| タイプ | D25 |
| D50 | |
| 極数 | 16 |
| 接続プロファイル | 16+PE |
| コンタクト番号設定 | 1 - 16 |
| 極当りの結線数 | 1 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 23 mm |
| 高さ | 33 mm |
| 長さ | 72 mm |
| ドリル穴の距離、水平方向 | 66 mm |
| ドリル穴の距離、垂直方向 | 16 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 極当りの結線数 | 1 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² (撚線に適用) |
| 電線断面積AWG | 20 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.7 Nm ... 1 Nm (PE接続) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCONハウジングに取り付けるための取付けねじ) | |
| 芯線むき長 | 8 mm |
| 定格電圧(III/3) | 250 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 定格電流 | 16 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 標準/規則 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 試験 | |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1585443 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABB |
| GTIN | 4046356285179 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 34.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |