セーフティゲートウェイ(Safety Gateway) - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX
2700651

安全なPROFINETゲートウェイ、IP20保護、2つのPROFINETシステムの接続、最大128バイトの標準I/OプロセスデータをPROFINET経由で、最大11バイトの安全なI/OプロセスデータをPROFIsafe経由で

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細


安全なFL PN/PN SDIO-2TX/2TX PROFINETゲートウェイの機能は、安全関連および非安全関連I/OデータをPROFINETシステム1とPROFINETシステム2の間でコピーしあうことです。



タイプ ブロックデザイン
製品ライン ゲートウェイ/プロキシ
動作モード PROFINET/PROFIsafe

電位
電源 24 V DC
電圧範囲 18.5 V DC ... 30 V DC
電位
電源 24 V DC
電源: モジュール型電子機器
電源 24 V DC
電圧範囲 18.5 V DC ... 30 V DC (リップルを含む)
消費電流 最大 250 mA
リップル 3.6 Vpp
保護回路 極性保護、サージ保護; 35 V DC

接続方法 スプリング接続式
単線接続サイズ 0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ/撚線 0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ AWG 26 ... 12

PROFINET
デバイス機能 PROFINET装置
仕様 2.2
Conformance Class B

130 mm
高さ 27 mm
奥行き 145 mm
寸法のメモ ハウジングの寸法

セーフティデータ: EN ISO 13849
カテゴリ 最大 4
パフォーマンスレベル(PL) 最大 e
セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時
SIL_GRP 最大 3
セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時
安全度水準(SIL) 最大 3

周囲条件
使用周囲温度 -25 °C ... 60 °C
保護等級 IP20
気圧(動作) 80 kPa ... 108 kPa (海抜2000 mまで)
気圧 (保管/移動) 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時) 10 % ... 85 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時) 10 % ... 85 % (結露なし)

保護クラス III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1)

取付けタイプ DINレール取付け
取付けタイプ DINレール取付け

アイテム番号 2700651
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー DREBBD
カタログのページ ページ 273 (C-6-2019)
GTIN 4046356621243
1個あたりの重量(梱包を含む) 731.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 727.5 g
関税率 85176200
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.0.1 27242608
ECLASS-11.0 27242608

ETIM

ETIM 8.0 EC001604

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

UL Listed

認証ID: FILE E 140324

cUL Listed

認証ID: FILE E 140324

PROFIBUS

認証ID: Z10443

PROFIsafe

認証ID: Z20059

Functional Safety

認証ID: 968/EZ 650.04/20

Functional Safety

認証ID: 968/EZ 650.04/20

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

互換性のある製品



特長

すべての制御システムでセーフティ機能専用で使用できます
制御に依存しない使い方をサポート
冗長電源をサポート
セーフティと標準I/Oデータを結合
SIL 3、PL e、カテゴリ4までのセーフティ機能をサポート
2つのPROFINET/PROFIsafeネットワークを接続する産業用ゲートウェイ