FUSE 10,3X38 8A PV A - ヒューズ
3062779

ヒューズ、 太陽光発電産業用、UL 2579に準拠、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 8 A、 高さ: 38 mm、 直径: 10.3 mm、 色: 白

製品の詳細








互換性のある製品


特長

定格電圧1000 V DCまでの太陽光発電回線で使用
太陽光発電規格UL 2579準拠の設計
PVモジュールおよびその制御システムの確実な保護のための10 x 38ミゼットヒューズ