交換用ヒューズ - CF-10 FUSE 120V SET
1207323

圧着機用アクセサリ


製品の詳細




製品ライン ヒューズ

ヒューズ 2 A 低速ブロー (T)

寸法 5 x 20 mm

アイテム番号 1207323
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BH321Y
GTIN 4017918201876
1個あたりの重量(梱包を含む) 99 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99 g
関税率 85361010
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27142001
ECLASS-10.0.1 27142001
ECLASS-11.0 27142001

ETIM

ETIM 8.0 EC002298

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

EAC

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549