前面アダプタ - VIP-PA-PWR/36XOE/ 2,0M/1756
2908860

VIP VARIOFACE前面アダプタ、ControlLogix® 1756 I/O用の組立済みシールド付き丸型ケーブルを使用、36本の単線 x 1を接続可能、 ケーブル長: 2 m


製品の詳細




製品ライン フロントアダプタ
絶縁特性
過電圧カテゴリ II

最大許容動作電圧 250 V AC/DC
最大許容電流 3 A (単線あたり)
サポート対象のコントローラ ALLEN-BRADLEY ControlLogix
適切なI/Oカード 1756-IB16D
1756-IB16I
1756-IB32
1756-IF16
1756-IF8
1756-IF8I
1756-IRT8I
1756-OB16D
1756-OB16I
1756-OB32
1756-HSC
1756-IA16I
1756-IA32
1756-IB16IF
1756-IB16ISOE
1756-IF16H
1756-IF4FXOF2F
1756-IF8H
1756-IF8IH
1756-IH16I
1756-IH16ISOE
1756-IM16I
1756-IR12
1756-IT16
1756-IV32
1756-LSC8XIB8I
1756-OA16I
1756-OB16IEF
1756-OB16IEFS
1756-OB16IS
1756-OB8EI
1756-OF8I
1756-OF8IH
1756-OH8I
1756-OV32E
1756-OW16I
1756-OX8I

制御システムレベル
接続方法 プラグイン接続
注記 36極I/Oモジュールに接続可能
フィールドレベル
接続方法 単線
接続数 36
極数 1
注記 マーキングあり、フェルール付き

長さ 2 m

導体の長さ 2 m
極数 36
シールド用 あり
電線タイプ シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル
AWG信号ライン 18
電線断面積 36x 0.82 mm²
ワイヤ径、絶縁部を含む 1.7 mm ±0.0254
ケーブル外径 15.88 mm ±0.3 mm
外部シース素材 PVC
外部シース、色
導体材質 スズメッキ銅ばら線
ケーブル抵抗 ≤ 40 Ω/km (20 °C)
絶縁抵抗 ≥ 20 MΩ*km (20 °C)
最小曲げ半径、固定 109.5 mm
最小曲げ半径、可動 156.2 mm
ハロゲンフリー なし
難燃性 UL VW-1
CSA FT-1
極数 36
シールド用 あり
電線タイプ シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル
AWG信号ライン 18
電線断面積 36x 0.82 mm²
ワイヤ径、絶縁部を含む 1.7 mm ±0.0254
ケーブル外径 15.88 mm ±0.3 mm
外部シース素材 PVC
外部シース、色
導体材質 スズメッキ銅ばら線
ケーブル抵抗 ≤ 40 Ω/km (20 °C)
絶縁抵抗 ≥ 20 MΩ*km (20 °C)
最小曲げ半径、固定 109.5 mm
最小曲げ半径、可動 156.2 mm
ハロゲンフリー なし
難燃性 UL VW-1
CSA FT-1
color code
ControlLogixプラグ (1) () = 黒
ControlLogixプラグ (2) () = 茶
ControlLogixプラグ (3) () = 赤
ControlLogixプラグ (4) () = オレンジ
ControlLogixプラグ (5) () = 黄
ControlLogixプラグ (6) () = 緑
ControlLogixプラグ (7) () = 青
ControlLogixプラグ (8) () = 紫
ControlLogixプラグ (9) () = 灰
ControlLogixプラグ (10) () = 白
ControlLogixプラグ (11) () = 白-黒
ControlLogixプラグ (12) () = 白-茶
ControlLogixプラグ (13) () = 白-赤
ControlLogixプラグ (14) () = 白-オレンジ
ControlLogixプラグ (15) () = 白-黄
ControlLogixプラグ (16) () = 白-緑
ControlLogixプラグ (17) () = 白-青
ControlLogixプラグ (18) () = 白-紫
ControlLogixプラグ (19) () = 白-灰
ControlLogixプラグ (20) () = 茶-黒
ControlLogixプラグ (21) () = 茶-赤
ControlLogixプラグ (22) () = 茶-オレンジ
ControlLogixプラグ (23) () = 茶-黄
ControlLogixプラグ (24) () = 茶-緑
ControlLogixプラグ (25) () = 茶-青
ControlLogixプラグ (26) () = 茶-紫
ControlLogixプラグ (27) () = 茶-灰
ControlLogixプラグ (28) () = 茶-白
ControlLogixプラグ (29) () = 緑-黒
ControlLogixプラグ (30) () = 緑-茶
ControlLogixプラグ (31) () = 緑-赤
ControlLogixプラグ (32) () = 緑-オレンジ
ControlLogixプラグ (33) () = 緑-青
ControlLogixプラグ (34) () = 緑-紫
ControlLogixプラグ (35) () = 緑-灰
ControlLogixプラグ (36) () = 緑-白

周囲条件
保護等級 IP20 IP20
使用周囲温度 0 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -20 °C ... -70 °C

標準/規則 UL 61010-2-201

アイテム番号 2908860
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
注記 受注生産(返品不可)
セールスキー ******
プロダクトキー CK2311
GTIN 4063151467883
1個あたりの重量(梱包を含む) 1,096 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,096 g
関税率 85444290
生産国 US


ECLASS

ECLASS-9.0 27242292
ECLASS-10.0.1 27242292
ECLASS-11.0 27242292

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

UL Classified

認証ID: FILE E238705

cUL Classified

認証ID: FILE E238705

cUL Recognized

認証ID: FILE E196811

UL Recognized

認証ID: FILE E196811

cULus Classified

cULus Recognized



特長

接続セキュリティのため、個別I/Oモジュールがコントローラにロック
I/Oカードからの取外しを補助するレバーを内蔵
マーキングラベル貼付可能
1:1接続
片側フリー
個別線マーキング:1、2、3、4、etc
フェルールを接続した個別線
シールド接続:UL Type AWM、Style 1007 18 AWG (0.82 mm²)ケーブル、黒、長さ0.5 m