MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81
-
導光パイプ
1841174
MINI-COMBICON用導光パイプ、ピッチ3.81 mm、10極、他の極数用に分割可能(最小:2極)、MCソケットの背面に挿入、色:透明、寸法a:1.5 mm
製品の詳細
| 製品シリーズ | MC 1,5/..-LWL |
| 極数 | 10 |
| ピッチ | 3.81 mm |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 3.81 mm |
| 色 (導光パイプ) | 透明 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| アイテム番号 | 1841174 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AAHZEB |
| GTIN | 4017918111816 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3.63 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3.63 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MC 1,5/12-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803374
-
MC 1,5/14-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803390
-
MC 1,5/ 2-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827868
-
MC 1,5/ 3-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827871
-
MC 1,5/ 4-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827884
-
MC 1,5/ 6-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827907
-
MC 1,5/ 7-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827910
-
MC 1,5/12-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827965
-
MC 1,5/13-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827978
-
MC 1,5/16-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1828003
-
MC 1,5/18-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1848423
-
MC 1,5/19-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1848436
-
MC 1,5/10-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827949
-
MC 1,5/ 5-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827897
-
MC 1,5/17-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1848410
-
MC 1,5/15-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827994
-
MC 1,5/14-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827981
-
MC 1,5/11-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827952
-
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827923
-
MC 1,5/20-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1848449
-
MC 1,5/ 9-GF-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1827936
-
MC 1,5/19-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1841284
-
MC 1,5/ 2-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803277
-
MC 1,5/ 3-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803280
-
MC 1,5/ 5-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803303
-
MC 1,5/ 6-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803316
-
MC 1,5/ 8-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803332
-
MC 1,5/ 9-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803345
-
MC 1,5/10-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803358
-
MC 1,5/11-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803361
-
MC 1,5/13-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803387
-
MC 1,5/15-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803400
-
MC 1,5/16-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803413
-
MC 1,5/20-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1841271
-
MC 1,5/18-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1841297
-
MC 1,5/17-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1841307
-
MC 1,5/ 7-G-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1803329
特長
チップ型LEDの照明を90°反射させ前面から見えるようにする
10極、分割で他の極数にも対応可能
最小サイズ2極