パーツケース
SORTI 4/8 - 5145180
アソートボックス、8区画
あらゆる種類のフェルールや圧着コネクタを専門的かつ安全に処理します。フエニックス・コンタクトのフェルール・圧着コネクタ製品ラインアップには、接続電線サイズ0.14~240 mm2に対応する幅広い仕様を取り揃えています。
詳細情報アソートボックス、8区画
アソートボックス、寸法:335 x 225 x 55 mm、24区画、区画サイズ1:53 x 53 mm
アソートボックス、寸法:250 x 170 x 46 mm、18区画、区画サイズ1:48 x 39 mm、区画サイズ2:66 x 39 mm
アソートボックス、12区画、寸法:335 x 225 x 55 mm、材質:ポリスチレン
アソートボックス、寸法:210 x 105 x 36 mm、12区画、区画サイズ:57 x 32 mm
アソートボックス、寸法:250 x 170 x 46 mm、7区画、区画サイズ1:98 x 39 mm、区画サイズ2:66 x 243 mm
アソートボックス、寸法:250 x 170 x 46 mm、8区画、区画サイズ1:48 x 39 mm、区画サイズ2:98 x 39 mm、区画サイズ3:98 x 80 mm、区画サイズ4:66 x 243 mm
アソートボックス、寸法:170 x 105 x 32 mm、10区画、区画サイズ1:50 x 32 mm
棒端子、 長さ: 40 mm、 色: 銀
棒端子、 長さ: 40 mm、 色: 銀