接続式端子台 - PT 1,5/S
3208100

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 灰


製品の詳細




製品ライン パネル貫通型端子台
アプリケーション 鉄道産業
メカニカルエンジニアリング
プラントエンジニアリング
接続数 2
行の数 1
電位 1
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 3

定格サージ電圧 6 kV
規準状態での最大損失電力 0.56 W

段あたり接続数 2
定格接続サイズ 1.5 mm²
1段
むき線の長さ 8 mm ... 10 mm
内部シリンダゲージ A1 / B1
準拠規格 IEC 60947-7-1
単線接続断面積 0.14 mm² ... 1.5 mm²
断面積AWG 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ 0.14 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG] 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み)
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 0.14 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 0.14 mm² ... 1 mm² AI-S 1-8 TQフェルール(製品番号1200293)を使用することをお勧めします。
定格電流 17.5 A
最大負荷電流 17.5 A
定格電圧 500 V
定格電線断面積 1.5 mm²
1段 直接接続可能な電線断面積
単線接続断面積 0.25 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 0.34 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 0.34 mm² ... 1 mm²

定格データ(ATEX/IECEx)
ATEX認証 SEV 13 ATEX 0159 U
IEC Ex認証 IECEx  SEV 13.0005 U
表示記号  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
動作温度範囲 -60 °C ... 110 °C
Ex認証済みアクセサリ 3208142 D-PT 1,5/S
3030721 ATP-ST 4
1204504 SZF 0-0,4X2,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
ブリッジのリスト プラグインブリッジ / FBS 2-3,5 / 3213014
プラグインブリッジ / FBS 3-3,5 / 3213027
プラグインブリッジ / FBS 4-3,5 / 3213030
プラグインブリッジ / FBS 5-3,5 / 3213043
プラグインブリッジ / FBS 10-3,5 / 3213056
プラグインブリッジ / FBS 20-3,5 / 3213069
ブリッジデータ 14.5 A / 1.5 mm²
Ex温度上昇 40 K (15 A / 1.5 mm²)
定格電圧 352 V
ブリッジでブリッジする場合 352 V
- 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 220 V
- 隣接していない端子台をアース端子台からブリッジする場合 220 V
- 指定長のブリッジ 166 V
- 指定長にブリッジ、カバー付き 275 V
- 分離板で指定長のブリッジを行う場合 352 V
定格絶縁電圧 320 V
出力 (常時)
Exレベル その他
定格電流 15 A
最大負荷電流 15 A
接触抵抗 1.3 mΩ
Ex接続データ その他
定格接続サイズ 1.5 mm²
定格断面積 AWG 16
電線接続容量(単線) 0.14 mm² ... 1.5 mm²
電線接続容量 AWG 26 ... 16
電線接続容量(撚線) 0.14 mm² ... 1.5 mm²
電線接続容量 AWG 26 ... 16

3.5 mm
終端板の幅 2.2 mm
高さ 30.5 mm
高さ(NS 35/15) 39.5 mm
高さ(NS 35/7,5) 32 mm
長さ 45 mm

UL94難燃性クラス V0
絶縁材質グループ I
絶縁材質 PA
冷却時絶縁素材 -60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) 28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) 合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) 合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) 合格

サージ電圧試験
テスト電圧設定ポイント 7.3 kV
試験結果 試験合格
温度上昇試験
要求温度上昇試験 温度上昇≤ 45 K
試験結果 試験合格
短時間耐電流 1.5 mm² 0.18 kA
試験結果 試験合格
商用周波耐電圧
テスト電圧設定ポイント 1.89 kV
試験結果 試験合格

機械的仕様
開放サイドパネル あり

機械的強度
試験結果 試験合格
キャリアのアタッチメント
DINレール/固定支柱 NS 35
試験荷重設定ポイント 1 N
試験結果 試験合格
電線の損傷とゆるみ試験
回転速度 10 rpm
回転 135
電線断面積/重量 0.14 mm² / 0.2 kg
1.5 mm² / 0.4 kg
試験結果 試験合格

経年劣化
試験結果 試験合格
ニードルフレーム試験
露出時間 30 s
試験結果 試験合格
振動/広帯域ノイズ
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
範囲 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載
周波数 F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz
ASDレベル 6.12 (m/s²)²/Hz
加速 3,12g
各軸のテスト時間 5 h
試験方向 X、Y、Z軸
試験結果 試験合格
衝撃試験
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
パルス形状 半正弦波
加速 30g
衝撃時間 18 ms
各方向の衝撃回数 3
試験方向 X、Y、Z軸(正および負)
試験結果 試験合格
周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

準拠規格 IEC 60947-7-1

取付けタイプ NS 35/7,5
NS 35/15

アイテム番号 3208100
梱包単位 50 pc
最低注文数 50 pc
注記 受注生産(返品不可)
セールスキー ******
プロダクトキー BE2211
カタログのページ ページ 39 (C-1-2019)
GTIN 4046356564410
1個あたりの重量(梱包を含む) 3.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.587 g
関税率 85369010
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

認証ID: TAE00003JE

CSA

認証ID: 13631
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
300 V 15 A 26 - 14
使用グループ C
300 V 15 A 26 - 14
使用グループ D
600 V 5 A 26 - 14

IECEE CB Scheme

認証ID: DE1-62964
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
500 V 0.14 - 1.5

EAC

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

認証ID: E60425
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
300 V 15 A 26 - 14
使用グループ C
300 V 15 A 26 - 14
使用グループ D
600 V 5 A 26 - 14

LR

認証ID: 12/20038 (E3)

NK

認証ID: 14ME0912

RS

認証ID: 22.44.01.00083.250

BV

認証ID: 39980/B0 BV

VDE Zeichengenehmigung

認証ID: 40039739
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
500 V 17.5 A 0.14 - 1.5

ABS

認証ID: 21-2192245-PDA

EAC Ex

認証ID: RU C-DE.AB72.B.02351

IECEx

認証ID: IECEx SEV13.0005U

ATEX

認証ID: SEV13ATEX0159U

CCC

認証ID: 2020322313000631

NEPSI

認証ID: GYJ20.1198U
X

UKCA-EX

認証ID: CML 22UKEX1224U

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

互換性のある製品



特長

分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み