電圧測定用変換器
MACX MCR-VAC-PT - 2906244
MACX MCR電圧変換器、AC 0V ... 20V から AC 0 ... 660V のAC電圧用、出力信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR電圧変換器は、DCまたはAC電圧を測定して、標準アナログ信号に変換します。MACX MCR-VDC測定用変換器は、0~±660 V DCのDC電圧を測定します。MACX MCR-VAC電圧変換器は、0~±660 V ACの正弦波AC電圧を測定します。きめ細かく設定された8段階の電圧測定範囲により、最適な測定精度を提供します。3方向電気的絶縁により、高い動作安全性を確保します。
詳細情報MACX MCR電圧変換器、AC 0V ... 20V から AC 0 ... 660V のAC電圧用、出力信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
電圧変換器MACX MCR、DC 0... (+/-) 20 V~DC 0.. .(+/-) 660 V、出力信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
電圧変換器MACX MCR、DC 0... (+/-) 20 V~DC 0.. .(+/-) 660 V、出力信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MACX MCR電圧変換器、AC 0V ... 20V から AC 0 ... 660V のAC電圧用、出力信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA