PSR-ESS-M0-H220-2001-C - 非常停止用スイッチ
1221739

非常停止スイッチ、PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)までの使用に合う適切な評価ユニットとの組合せ、準備完了状態を示す照明、パネル取付け、タブ端子接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクト設計で柔軟に使用
Y型端子コネクタで簡単な接続
色分けされた開閉位置インジケータによる高速オンサイト診断
PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)までの使用に最適な評価機器を備えたアプリケーションにて
アクティブ/非アクティブのステータスインジケータが点灯し、作業の安全性が向上