ログイン
製品
製品概要
テクノロジ
製品の設定と開発
サンプルサービス
製品コンプライアンス
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
モータ、機械、およびシステムの監視
リレーとフォトカプラ
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルールと圧着コネクタ
プリンタ
マーキング部材
産業用照明と信号灯
自動工具
手動工具
設置と取付け器具
導体前処理機能を備えた作業者アシストシステム
自動化
HMIとIPC
PLC(コントローラ)とI/O
クラウドコンピューティング
ソフトウェア
産業用通信
接続
コネクタとケーブル
コントローラ用システム配線
センサ/アクチュエータケーブル配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ
マーシャリング用多段式端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロック
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
配電盤
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
産業とアプリケーションの概要
実践からの応用例
プロセス産業
プロセスオートメーション
船舶・洋上
パワー
送電と配電
バッテリーモジュールシステム用接続テクノロジ
従来型の発電
太陽光発電
風力発電
生産、デバイスおよびシステムの製造
自動車産業
デジタルファクトリーの活動分野
電気設備と電子機器
機器メーカー用のソリューションとサービス
工作機械の強力なパートナー
制御盤用ソリューション
インフラストラクチャー
鉄道エンジニアリング向けソリューション
ビルディングオートメーション
スマートシティ
スマート交通
スマートウォーター
E-MOBILITY
充電インフラ
電気自動車
一般
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
産業オートメーションのためのオープンエコシステム
電源の信頼性
ビデオ監視
企業情報
フエニックス・コンタクトについて
私たちの原動力
世界の拠点
国内特約店、ソリューションパートナー
ニュース&イベント情報
ニュース&イベント情報
サービス&サポート
サービス&サポート
お問い合わせ
製品資料・カタログ
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
製品リスト
比較
ホーム
製品
EMCフィルタ
EMCフィルタ - FIL-1S-1-1A-230AC-UT
NEW
EMCフィルタ - FIL-1S-1-1A-230AC-UT
1292329
単相AC/DCシステム(定格電圧:最大230 V AC、最大220 V DC)用EMCフィルタ(メインフィルタ)、NS 35への取付け用、定格電流:1 A
製品の詳細
Expand All
Collapse All
技術データ
製品特性
タイプ
レール取付け型モジュール、一体型
製品ライン
干渉フィルタ
極数
2
電気特性
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
接続データ
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M3
締付けトルク
0.5 Nm
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
単線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
寸法
寸法図
幅
27 mm
高さ
99 mm
奥行き
99.5 mm
材料仕様
色
信号機のグレーA RAL 7042
ライトグレー RAL 7035
UL94難燃性クラス
V-0
ハウジングの材質
PC-GF10
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
保護回路
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
定格電流
1 A (50 °C)
接地ケーブル電流I
PE
≤ 0.2 mA
入力減衰aE、対称
> 65 dB (50 Ω / 1 MHz)
入力減衰aE、非対称
> 45 dB (50 Ω / 1 MHz)
容量
2x 100 nF (X2)
2x 2.2 nF (Y2)
インダクティブ
2x 5.6 mH (電流補償あり)
必要とされる最大バックアップヒューズ
1 A AC/DC (FF, gR)
1 A AC (MCB B)
フィルタデータ
放電抵抗
940 kΩ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C (ディレーティング曲線による)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
高度
≤ 2000 m (平均海抜高度(標準0以上))
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 %
衝撃(動作時)
15g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z)
振動(動作時)
DNVGL-CG-0339 class A
規格と基準
標準/仕様
IEC 60939-1
標準/仕様
EN 60939-1
標準/仕様
IEC 60939-2
標準/仕様
EN 60939-2
標準/仕様
UL 60939-3
取付け
取付けタイプ
DINレール:35 mm
販売用データ
アイテム番号
1292329
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CLC151
GTIN
4063151525743
1個あたりの重量(梱包を含む)
170.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
165.1 g
関税率
85363010
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-9.0
27130806
ECLASS-10.0.1
27130806
ECLASS-11.0
27420290
ETIM
ETIM 8.0
EC002564
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
認証
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 526585
UL Recognized
Approval ID: FILE E 526585
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-66248
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40054877
CCA
Approval ID: DE1-34877-A1
cULus Recognized
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
特長
精密機器を高周波伝導干渉から確実に保護
電流結合コイルおよびX、Yコンデンサによる有効減衰
汎用回路設計で多目的に使用可能
ローカル保護ボンディングへの接続用に、PE端子を追加してフィルタ効果を向上
ねじ式接続テクノロジ(UT)による簡単な組立てと設置で、ユーザーフレンドリーな操作性を実現