押出しプロファイルケースUM-PRO

高温耐性を持つ押出しプロファイルケースUM-PRO

UM-PROシリーズのDINレール取付け用ベースのような汎用性の高い取付け用ベースは、設置時間が短く、個々のプリント基板サイズに対応した柔軟性の高さや、自由に選択可能な接続テクノロジが魅力的です。オープン設計原理は柔軟で大規模な機器コンセプトに最適です。さらに、電子機器用ケースは最高100°Cの高温での使用も可能です。

詳細情報

特長

  • オーダーメイドのケースの長さはミリメートル単位の精度で切断可能
  • オープンデザインで大型の電子機器用部品を簡単に組込み可能
  • 最大100°CのUL認証を取得したポリアミド製の耐熱性UM-PRO
  • スナップはめ込み式で簡単にデバイスを組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
  • 自由に位置決め可能なカバーによる高い柔軟性
フィールド用ケースとDINレール取付けケース

電子機器用ケースのコンフィグレータ

フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。

コネクタおよび電子機器用ケース

機器接続テクノロジ向けの新製品 確実な機器接続

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

DINレール取付け用ベースUM-PROシリーズの一覧 DINレール取付け用ベースUM-PROシリーズは、個別の取付け寸法と容易な取付けを可能にします。低背型のプラスチック製ケースは、薄型の電子モジュールの組立てや標準DINレール取付けまたは壁面への取付けをサポートします。

インタラクティブイメージマップ:DINレール取付け用ベースUM-PROシリーズ
個々のプロファイル幅
プロファイル幅は、72 mm、108 mm、122 mmをご用意しております。
個々のプロファイル幅
電子機器の保護
さまざまな形状のフードを自由に配置し、長さを設定することができます。
電子機器の保護
耐熱性
プラスチック製ケースは、最高100°Cの高い耐熱性を持っています。 
耐熱性
プリント基板設置
プリント基板は三段階に分けて固定することができます。
プリント基板設置
正確なプロファイル長
プロファイル長は、3 cmから100 cmまで対応可能です。
正確なプロファイル長
ねじ不要の取付け
スナップはめ込み式で簡単に機器を組立て:側面部品は工具を使用せずにスナップ止めが可能
ねじ不要の取付け
動画:機器設計の自由度が無限大
機器設計の自由度が無限大 YouTube

機器設計の自由度が無限大

DINレール取付け用ベースは、スナップはめ込み式で工具不要の迅速な組立てと、プリント基板の位置やサイズに合わせて正確に設定可能なケースの長さが特徴です。プリント基板用端子台・コネクタを自由に選択し、お客様のご要望に沿った機器を開発します。オープンデザインは大きな部品を使用するプリント基板に最適です。自由に配置できるオプションのカバーが電子機器を保護します。

個々のプリント基板用DINレール取付けベース

UM-PROケースシステム(温度計付き)
側面プレートが取り付けられるプロファイル本体
電線を端まで配置
ケース用の自由に配置可能なカバー
UM-BASICシリーズとのバスクロスコンタクトによる異なるモジュール接続
プリント基板とDINレールの確実な接続
UM-PROケースシステム(温度計付き)

装置を高温で使用することもできます。熱に強いポリアミドにより、機器のUL認証と最高耐熱温度100°Cを実現します。 

側面プレートが取り付けられるプロファイル本体

スナップはめ込み式により側面部品をスナップするだけで、取付け時間を短縮できます。ねじは必要ありません。

電線を端まで配置

プリント基板を端まで組み立てます。つまり、スペースを有効に活用することができるのです。

ケース用の自由に配置可能なカバー

自由に配置できるカバーで、ケースデザインを機器に合わせてカスタマイズできます。フードはさまざまな形状があります。さらに、プリント基板を組み込むためのガイド付き組込み可能なオプションも用意されています。

UM-BASICシリーズとのバスクロスコンタクトによる異なるモジュール接続

オプションのバスクロスコネクタを使用して機器間の通信を簡単にします。複数のモジュールをすばやく安全に接続できます。負荷容量は、最大8 A、160 Vの電流強度です。

プリント基板とDINレールの確実な接続

異なる三段のプリント基板スロットすべてのプリント基板を、PE接点を介してDINレールに接続します。

動画:DINレール取付け用ベースUM-PROシリーズの簡単な組立て
DINレール取付け用ベースUM-PROシリーズの簡単な組立て YouTube

DINレール取付け用ベースUM-PROシリーズの簡単な組立て

UM-PROのケースを簡単に組み立てる方法についてご紹介します。組立ては数分で完了します。

さまざまなDINレール取付け用ベースで構成されたモジュール

UM-BASICおよびUM-ALUケースシリーズと組み合わせ可能

UM-PROシリーズのプラスチック製ケースは、UM-BASICやUM-ALUシリーズと簡単かつ柔軟に組み合わせることができます。異なるプロファイル幅の組み合わせが可能です。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要
DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。
Eペーパーを開く
DINレール取付けケースとフィールド用ケース
ME-MAXシリーズ用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。