押出しプロファイルケースUM-BASIC

カスタムサイズのプリント基板向け押出しプロファイルケースUM-BASIC

UM-BASICシリーズのDINレール取付け用ベースは、短い設置時間と接続テクノロジを選択する際の自由度の高さを兼ね備えています。個々のプリント基板の位置とカスタム仕様のプリント基板サイズが可能になります。低背型デザインなので、薄型の電子機器用モジュールを組み立てて標準DINレールに取り付けたり、壁面に直接取り付けることができます。これにより、産業用電子機器などの機器設計の際の自由度が高くなります。

詳細情報

特長

  • それぞれ3段のプリント基板スロットを用意
  • 取付位置が自由なモジュールカバー
  • 多くの標準接続テクノロジに適合
  • スナップはめ込み式で簡単にデバイスを組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
  • 自由に位置決め可能なカバーによる高い柔軟性
フィールド用ケースとDINレール取付けケース

電子機器用ケースのコンフィグレータ

フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。

コネクタおよび電子機器用ケース

機器接続テクノロジ向けの新製品 確実な機器接続

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

DINレール取付け用ベースUM-BASICシリーズの一覧 DINレール取付け用ベースUM-BASICシリーズのようなDINレールマウントベースは、個々の設置寸法や非常に簡単な組立てを可能にします。オープンな設計原理は、柔軟で大規模な機器のコンセプトに最適です。

インタラクティブイメージマップ:DINレール取付け用ベースUM-BASICシリーズ
個々のプロファイル幅
プロファイル幅は、72 mm、108 mm、122 mmをご用意しております。
個々のプロファイル幅
プリント基板設置
プリント基板は三段階に分けて固定することができます。
プリント基板設置
電子機器の保護
さまざまな形状のフードを自由に配置し、長さを設定することができます。
電子機器の保護
正確なプロファイル長
プロファイル長は、3 cmから100 cmまで対応可能です。
正確なプロファイル長
ねじ不要の取付け
スナップはめ込み式で簡単に機器を組立て:側面部品は工具を使用せずにスナップ止めが可能
ねじ不要の取付け
動画:機器設計の自由度が無限大
機器設計の自由度が無限大 YouTube

機器設計の自由度が無限大

DINレール取付け用ベースは、スナップはめ込み式で工具不要の迅速な組立てと、プリント基板の位置やサイズに合わせて正確に設定可能なケースの長さが特徴です。プリント基板用端子台・コネクタを自由に選択し、お客様のご要望に沿った機器を開発します。オープンデザインは大きな部品を使用するプリント基板に最適です。自由に配置できるオプションのカバーが電子機器を保護します。

個々のプリント基板用プラスチック製ケース

ケースシステムUM-BASICのプロファイル
側面プレートが取り付けられるプロファイル本体
UM-BASICのケース:トッププリント基板位置でも完全な柔軟性
UM-BASICシリーズケースのさまざまな形状のカバーを自由に配置することができます。
UM-BASICシリーズとのバスクロスコンタクトによる異なるモジュール接続
プリント基板とDINレールの確実な接続
ケースシステムUM-BASICのプロファイル

プロファイル本体は、お客様のご要望に応じた長さにカットされます。対応長は30~1,000 mmです。ミリメートル単位の正確なケース長により、貴重なスペースを節約することができます。

側面プレートが取り付けられるプロファイル本体

スナップはめ込み式により側面部品をスナップするだけで、取付け時間を短縮できます。ねじは必要ありません。

UM-BASICのケース:トッププリント基板位置でも完全な柔軟性

プリント基板を端まで組み立てます。つまり、スペースを有効に活用することができるのです。

UM-BASICシリーズケースのさまざまな形状のカバーを自由に配置することができます。

自由に配置できるカバーで、ケースデザインを機器に合わせてカスタマイズできます。フードはさまざまな形状があります。さらに、プリント基板を組み込むためのガイド付き組込みオプションも用意されています。

UM-BASICシリーズとのバスクロスコンタクトによる異なるモジュール接続

オプションのバスクロスコネクタを使用して機器間の通信を簡単にします。複数のモジュールをすばやく安全に接続できます。負荷容量は、最大8 A、160 Vの電流強度です。

プリント基板とDINレールの確実な接続

異なる三段のプリント基板スロットすべてのプリント基板を、PE接点を介してDINレールに接続します。

動画:DINレール取付け用ベースUM-BASICシリーズの簡単な組立て
DINレール取付け用ベースUM-BASICシリーズの簡単な組立て YouTube

DINレール取付け用ベースUM-BASICシリーズの簡単な組立て

UM-BASICのケースを簡単に組み立てる方法についてご紹介します。組立ては数分で完了します。

さまざまなDINレール取付け用ベースで構成されたモジュール

UM-PROおよびUM-ALUケースシリーズと組合せ可能

UM-BASICシリーズのプラスチック製ケースは、UM-PROやUM-ALUシリーズと簡単かつ柔軟に組み合わせることができます。異なるプロファイル幅の組み合わせが可能です。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要
DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。
Eペーパーを開く
DINレール取付けケースとフィールド用ケース
ME-MAXシリーズ用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。