アルミニウム製押出しプロファイルにはざまざまな長さがあります。ご要望に応じてご指定の長さでお届けします。アルミニウム製ケースは耐性素材で、高温に耐え電子機器を最適に保護します。
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 101.8 mm、 長さ: 990 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
UM-ALUシリーズのアルミニウム製ケースは、カスタムサイズのプリント基板に対応した組立てプロセスの柔軟性を確保します。また、電磁両立性(EMC)の高さも兼ね備えています。これは特に電磁妨害の可能性が高い産業アプリケーションに適しています。設置時間の短縮と接続テクノロジの自由な選択により、機器の設計時の柔軟性が向上します。
詳細情報DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 101.8 mm、 長さ: 990 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 101.8 mm、 長さ: 235 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 101.8 mm、 長さ: 200 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 101.8 mm、 長さ: 165 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 101.8 mm、 長さ: 130 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 101.8 mm、 長さ: 95 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 101.8 mm、 長さ: 60 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 101.8 mm、 長さ: 42.5 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 71.8 mm、 長さ: 990 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 色: アルミ色、 幅: 71.8 mm、 長さ: 235 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨
フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。
アルミニウム製押出しプロファイルにはざまざまな長さがあります。ご要望に応じてご指定の長さでお届けします。アルミニウム製ケースは耐性素材で、高温に耐え電子機器を最適に保護します。
電子機器を開発する際にさまざまなカバーは、高温や電磁干渉のある過酷な環境でも最適なフィンガーセーフと高い柔軟性を実現します。
柔軟性のある基板取付け位置が、アプリケーションに応じた機器の開発を可能にしています。アルミニウム製ケースの七つの段に、プリント基板と電子機器を柔軟に組み込むことができます。
アルミニウム製ケースは電磁両立性の高さを備えています。そのため高い電磁干渉の可能性がある産業アプリケーションで汎用的です。DINレール取付け用ベースの組立て方法を、動画で順を追ってご説明します。