前面接続モジュールにより、機器製造メーカーは簡単に接続テクノロジを抜き差しすることができます。最大36極を、Push-inスプリングケージ接続方式で接続することができます。導光パイプも取り付けることができます。
バスコネクタセット、構成内容は10極コネクタx2、プラスチック製上部とベース、DINレールに取り付ける金属製クランプ、プリント基板なし
ME PLCシリーズの多機能電子機器用ケースは、大きな組込みスペースと、前面接続方式を必要とするアプリケーションに理想的です。このケースシステムは、幅広いアプリケーションに対応するために、大きなプリント基板の組立てスペースと効率的なDINレールバスコネクタを提供します。
詳細情報バスコネクタセット、構成内容は10極コネクタx2、プラスチック製上部とベース、DINレールに取り付ける金属製クランプ、プリント基板なし
バスコネクタセット、構成内容は50極コネクタ、40極コネクタ、プラスチック製上部とベース、DINレール取付け用金属製クランプ、プリント基板なし
DINレール取付けケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 50/40バスコネクタ用、 幅: 39.7 mm、 高さ: 180.1 mm、 奥行き: 137.7 mm、 色: 淡い灰色 (7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 50
DINレール取付けケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 10/10バスコネクタ用、 幅: 39.7 mm、 高さ: 180.1 mm、 奥行き: 137.7 mm、 色: 淡い灰色 (7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 10
RJ45接続の接続テクノロジキャリア、カバーと解除レバーをプリアッセンブリ、差込みカバーおよびRJ45コネクタプラグ2点を含む
接続テクノロジキャリア、18極のFKCN 2を完全アッセンブリ、カバーおよび解除レバー、固定カバーおよびCCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)ソケット1点を含む
接続テクノロジキャリア、10極のFKCN 2を完全アッセンブリ、カバーおよび解除レバー、固定カバーおよびCCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)ソケット1点を含む
接続テクノロジキャリア、10極のFKCN 1を完全アッセンブリ、カバーおよび解除レバー、固定カバーおよびソケットMSTBA 2,5/10-G (1757543)を含む、
DINレール、穴なし、亜鉛めっき、薄層不動態化処理、カスタム長に切断、注文キーごとにミリ(mm)で指定
DINレール取付けケース、 汎用カバー、 幅: 39.7 mm、 高さ: 129.7 mm、 奥行き: 47 mm、 色: 淡い灰色 (7035)
フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。
前面接続テクノロジとDINレールバスコネクタで配線が最小限に―複雑な制御システム向けの多機能電子機器用ケースME-PLCの基礎となる原理です。
前面接続モジュールにより、機器製造メーカーは簡単に接続テクノロジを抜き差しすることができます。最大36極を、Push-inスプリングケージ接続方式で接続することができます。導光パイプも取り付けることができます。
アプリケーションの計画と実装において高い柔軟性を得るため、電子機器用ケースME-PLCを組み合わせることができます。最大50極のDINレールバスコネクタを使用して、データと電力を伝送することができます。
接続方式を自由に選択可能な汎用カバーデザインをご活用ください。
各パーツからDINレールバスコネクタを含む完成したモジュールまで、ME-PLCケースの組立て方法をご説明します。
当社の開発キットにより、試作品やプレシリーズ機器の開発が簡単になります。キットには、組込みの接続テクノロジと対応するユニバーサル仕様のプリント基板を備えた完全なケースソリューションが含まれます。機器システム全体を特殊バスコネクタで実装することができます。開発キットをショップで設定して、機器開発プロジェクトをすぐに開始することができます。