プロファイルケース HC-ALU

モバイルアプリケーション向けプロファイルケース HC-ALU

HC-ALUシリーズの堅牢なアルミニウム製ケースは、フィールドの過酷な状況での水滴、熱、機械的影響から電子機器を保護します。これらのプロファイルケースは、-40°Cから+70°Cの温度範囲で使用でき、DIN EN 60529に準拠したIP65防水保護を提供します。軽量モジュール向けの堅牢な分割アルミニウム製プロファイルで厳しい条件下での使用にも高い信頼性です。

詳細情報

特長

  • 多段のプリント基板ガイドで自由な機器設計
  • 全体が金属製でシールドになり、電磁干渉と熱から保護
  • ディスプレイやカスタムメンブレンキーパッド、フロントプレートの組込みによる汎用的な使用が可能
  • 固定設置型アプリケーション向けの壁面取付け
フィールド用ケースとDINレール取付けケース

電子機器用ケースのコンフィグレータ

フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。

コネクタおよび電子機器用ケース

機器接続テクノロジ向けの新製品 確実な機器接続

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

プロファイルケースHC-ALUシリーズの概要 HC-ALUシリーズの堅牢なアルミニウム製ケースは、現場の過酷な状況下での埃、水滴、熱、機械的影響から電子機器を保護します。

インタラクティブイメージマップ:電子機器用ケースHC-ALUシリーズ
防塵および防沫
この電子機器用ケースはIP65の高い保護等級で、繊細な電子機器を埃や水滴から安全に保護します。
防塵および防沫
アルミニウム製プロファイル本体
アルミニウム製押出しプロファイルは、高い安定性と耐熱性を備えています。
アルミニウム製プロファイル本体
メンブレンキーバッドの埋込取付け用の前面凹部
メンブレンキーパッドなどの個別のタッチスクリーンを、ケース前面にシームレスに組み込むことができます。
メンブレンキーバッドの埋込取付け用の前面凹部

HC-ALUケース:IP65の耐候性プロフェッショナル

アルマイト処理アルミニウム製のプロファイルケースHC-ALUのプロファイル
電子機器用筐体HC-ALUシリーズの人間工学に基づくデザイン
HC-ALUケース
湿潤環境下で動作中のDINレール取付け用ベースHC-ALU
HC-ALUケース用の壁面取付け
アルマイト処理アルミニウム製のプロファイルケースHC-ALUのプロファイル

HC-ALUシリーズのベースプロファイルとカバープロファイルは、どちらもアルマイト処理アルミニウムで構成されています。このため機械強度は最高レベルになり、電磁波からシールド保護されます。また、ケースは特に耐熱性に優れ、IP65の防水保護を備えています。可能な温度範囲は-40~+70°Cにわたります。  側面カバー用のねじ穴はねじが設置スペースを侵食しないように配置されています。

電子機器用筐体HC-ALUシリーズの人間工学に基づくデザイン

HC-ALUシリーズのプロファイルケースは、人間工学に基づいたデザインを採用しています。平らな表面には、印字用スペースもあります。例えば側面と保護カバーにあるスロットにメンブレンキーパッドをしっかり取付けることができます。  防滴接続テクノロジやメンブレンキーパッドをオプションでご利用いただけます。

HC-ALUケース

HC-ALUケースには、ディスプレイとメンブレンキーパッドを簡単に組み込むことができ、現場で多数のアプリケーションオプションが可能です。

電子機器用ケース用ディスプレイとメンブレンキーパッドの詳細
湿潤環境下で動作中のDINレール取付け用ベースHC-ALU

アプリケーションに応じてケースを設計することができます。カタログ製品に加えて、特殊な長さ、機械加工、印字などのカスタムサービスも提供しています。

HC-ALUケース用の壁面取付け

HC-ALUケースの使用を増加させるために、設置型アプリケーション向けに、例えば壁面や機械表面に、時間を節約でき柔軟な壁面取付けを使用することができます。 

動画:電子機器用ケースHC-ALUシリーズの簡単な組立て
電子機器用ケースHC-ALUシリーズの簡単な組立て YouTube

電子機器用ケースHC-ALUシリーズの簡単な組立て

ケースシステムHC-ALUは、汎用的に使用可能です。個別のアプリケーションにケースを適応させることができます。プロファイルケースHC-ALUの組立て方法をご説明します。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要
DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。
Eペーパーを開く
DINレール取付けケースとフィールド用ケース
ME-MAXシリーズ用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。