静電容量方式タッチディスプレイ、IPSパネル、2.4インチ、解像度:320 x 240ピクセル、TFTインターフェース:SPI、タッチパネルインターフェース:I2C、コントラスト比:500:1、アスペクト比:3:4、グルー&プレイソリューション、ポリアミドおよびポリカーボネートに最適
UTA DINレールアダプタにより、電源やセンサ/アクチュエータボックスなどの機器を、標準DINレールにスナップ留めできます。耐腐食性の金属製のため過酷な負荷のかかる場合でも長寿命で確実に保持します。DINレールアダプタは、制御盤に専門的な機器を取り付ける際の重要な基盤になります。
詳細情報静電容量方式タッチディスプレイ、IPSパネル、2.4インチ、解像度:320 x 240ピクセル、TFTインターフェース:SPI、タッチパネルインターフェース:I2C、コントラスト比:500:1、アスペクト比:3:4、グルー&プレイソリューション、ポリアミドおよびポリカーボネートに最適
BC 107,6およびBC 161,6用メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、4キー、2色、7極端子ラグ、ピッチ:1.0 mm、オンラインコンフィグレータでカスタマイズ可能
BC 107,6およびBC 161,6用メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、6キー、2色、7極端子ラグ、ピッチ:1.0 mm、オンラインコンフィグレータでカスタマイズ可能
ICS25x122用メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、4キー、2色、5極接続端子、ピッチ:1.0 mm、0.96インチTFTディスプレイ用透明ウィンドウ
ICS25x100用メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、4キー、2色、5極接続端子、ピッチ:1.0 mm、0.96インチTFTディスプレイ用透明ウィンドウ
抵抗膜式タッチディスプレイ、2.4インチ、解像度:320×240ピクセル、インターフェース:SPI、コントラスト比:500:1、アスペクト比:3:4、インターフェース:「4線式SPI半二重、グルー&プレイソリューション」、ポリアミドおよびポリカーボネートに最適
取付けプレート、サイズ0の開閉器にねじ止め
取付けプレート、開閉器にねじ止め、低背型
取付けプレート、サイズ0の開閉器にねじ止め
取付けプレート、開閉器にねじ止め、高背型
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。
DINレールアダプタ
DINレールアダプタは、標準の取付け部品、変換部品、大型部品を使わずに機器をDINレールにしっかり取り付けるのに最適な製品です。
ディスプレイ
電子機器用ケースのディスプレイにより、2.4インチから15インチ画面の実用的表示ソリューションが可能になります。 これらは、モバイルまたは固定型の電子機器用ケースに使用することができます。
メンブレンキースイッチ
電子機器用ケースはますますメンブレンキーパッドを含むことが多くなっています。当社の製品ラインアップは、フエニックス・コンタクトの電子機器用ケースに簡単に組み込むことができます。
導光パイプ
スペースの有効活用:導光パイプを使用すると、電子機器用ケースに状態表示LEDなどを省スペース実装することが可能です。